(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 小頭錐型 -壓入- (型號表)

定位銷

定位銷 小頭錐型 -壓入-

頭部為標準錐形,且為壓入使用。不但種類豐富,還可壓低成本。
Locating Pins - Small Head, Tapered (Press Fit)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CJPSPB10-6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

定位銷 小頭錐型 -壓入-:關聯圖像
材質
No.
材質表面處理硬度P尺寸固定P・L・B尺寸指定
TypeD公差・形狀記號TypeD公差・形狀記號
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCJP<圓形>
SB(m6)
SPB(p6)

<鑽石形>
DS(m6)
DPS(p6)
FP<圓形>
SA(m6)
SPA(p6)

<鑽石形>
SD(m6)
SPD(p6)
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GJPGFP
相當於SKS3BJPBFP
SUS304SJPSFP
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜HJPHFP
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 淬火硬度 50〜55HRCCJPCFP
*P尺寸固定型時,相當於SUS304。

規格表

 
■P尺寸固定型
型式P選擇LBCm(W)
TypeD公差・形狀DD尺寸公差
m6p6
JP
GJP
BJP
SJP
HJP
CJP
<圓形>
SB(m6)
SPB
(p6)


<鑽石形>
DS(m6)
DPS(p6)
適用於D≧4
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
12            420.30.50
3123           530.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
 234          111.0
5 2345         10521.2
6 23456        1.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
  34568       1561.5321.8
10  3456810      822.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
    5681012     2.5
13     68101213    2243
16       101213141516 1034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
         1314151620305
■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
Cm(W)
TypeD公差・形狀DD尺寸公差
m6p6
FP
GFP

BFP
SFP
HFP
CFP
<圓形>
SA(m6)
SPA
(p6)


<鑽石形>
SD(m6)
SPD(p6)
適用於D≧3
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.00〜2.002〜52.0〜10.00.30.50
31.00(2.00)〜3.003〜102.0〜10.00.511.0
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
1.50(2.00)〜4.004〜102.0〜10.011
52.00〜5.005〜102.0〜15.0(10.0)21.2
62.00〜6.005172.0〜15.01.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00〜8.008〜212.0〜20.0(15.0)1.5321.8
103.00〜10.0010〜233.0〜20.022.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00〜12.0012〜243.0〜30.0(25.0)2.5
136.00〜13.0013〜265.0〜30.0(25.0)43
1610.00〜16.0016〜325.0〜30.034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00〜20.0020〜405.0〜30.05
P尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形

追加工

定位銷 小頭錐型 -壓入-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CJPSPB10-6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)610p6158P尺寸固定

Loading...

  1. 1

使用範例

定位銷 小頭錐型 -壓入-:關聯圖像

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入) 定位側外徑公差 0/-0.01

定位銷 小頭錐型 -壓入-的型號CJPSPB10-6頁面。
記載關於型號CJPSPB10-6之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 定位銷會生銹嗎?如果會,是否有什麽措施可以防止?
回答: 不帶表面處理的熔接用定位銷産品會生銹,建議定期塗防銹油進行保養或者購買帶表面處理的熔接用定位銷,在通常大氣環境中可以防銹。鍍硬鉻、TiCN表面處理的規格,可有效防止生銹。詳細請參考此處
質問: 定位銷頸部研磨退刀槽的存在理由?
回答: 因爲同軸度很高,頸部也是需要研磨的。頸部研磨時需要退刀槽。
質問: 目錄記載規格外的形狀、尺寸能否訂作?
回答: 部分可以特注訂作。訂作需有圖面並且達到一定數量。詳情可諮詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 定位銷品管是否採取全數檢查?
回答: 除對主要工序進行全數檢查外, 最後出貨時也進行全數檢查。
質問: 定位銷是在哪裏製作的?
回答: 經濟品原則上在中國製作。精度較高,表面處理工序複雜的産品在日本製作。
質問: 定位銷産品形狀很多, 一般推薦哪一種?
回答: 大頭壓入型,價格低廉並且段差處可以控制安裝高度。
質問: 小零件中的定位銷和一般的定位銷有何區別?
回答: 小零件中也有定位銷産品,該産品一般用於兩塊板的定位,一般不會拆除。該本章節定位銷爲夾治具使用,會經常插拔定位。
質問: 何種情况定位銷不會開中心孔?
回答: 材質爲SUS304,在切削狀態下就能滿足精度要求時沒有開中心孔。或者數量較大批量生産時。
質問: 定位銷爲何有中心孔?
回答: 最終加工階段爲無心研磨。此時需要有中心孔定位,所以是爲了無心研磨而開的中心孔。

查看其他常見問題 ( 6件 ) 關閉

本商品分類

型號
CJPDPS10-5
CJPDPS10-6
CJPDPS10-8
CJPSPB10-8
CJPSPB12-10
CJPSPB12-12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型
3天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)510p6158P尺寸固定
3天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)610p6158P尺寸固定
3天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)810p6158P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)810p6158P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1012p6158P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1212p6158P尺寸固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767