(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭錐型 -外螺牙- (型號表)

定位銷

定位銷 大頭錐型 -外螺牙-

大頭錐形的壓入+螺帽固定形狀。比起壓入型可維護性較高。
Locating Pins - Large Head, Tapered (Threaded)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CJPNBB4-7

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質
No.
材質表面處理硬度P尺寸固定P・L・B尺寸指定P・L・B・ML尺寸指定
Type形狀記號Type形狀記號Type形狀記號
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCJPNBB
(圓形)
FPNA
(圓形)
D
(鑽石形)
FPNLA
(圓形)
D
(鑽石形)
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度50〜55HRC
鍍膜硬度750HV〜
GFPNGFPNL
相當於SKS3BFPN
SUS304SJPNSFPNSFPNL
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜HFPN
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 淬火硬度 50〜55HRCCJPNCFPNCFPNL
*P尺寸固定型時,相當於SUS304。

規格表

型式PLBML
     
Type 形狀 D
JPNBB35      
FPNA5P6.00L5B4.0  
FPNLA8P9.51L8B4.0ML8
■P尺寸固定型
型式P選擇LBMLM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
m(W)
Type形狀DD尺寸公差 g6
JPN
SJPN
CJPN
BB(圓形)3−0.002
−0.008
3.544.556       25 4.5 3 9821.5
 4−0.004
−0.012
  4.5567      6 6 4 22531.8
 5    678     3 7.5 5 4612.2
 6     78910   8 9 6  7843
 8−0.005
−0.014
       910111213512 8191143.5
10         11121310151037834
■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
MLM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
m(W)
Type形狀DD尺寸公差g6
FPN
GFPN
BFPN

SFPN
HFPN
CFPN
A(圓形)
D(鑽石形)
 3−0.002
−0.008
3.50〜8.002〜61.0〜10.0 4.5 3  9821.5
 4−0.004
−0.012
4.50〜8.002〜81.0〜10.0 6 4  22531.8
 55.50〜8.003〜101.0〜15.0(10.0) 7.5 5  4612.2
 6 6.50〜10.00 3〜101.0〜15.0 9 6   7843
8−0.005
−0.014
8.5015.00 5〜101.0〜30.0(15.0)12 8 191143.5
1011.00〜17.00 5〜153.0〜30.0(25.0)1510 37834
12−0.006
−0.017
13.00〜20.00(18.00)5(8)〜153.0〜30.0(25.0)1812 66055
1617.00〜27.00 5(8)〜205.0〜30.024161636657
20−0.007
−0.020
22.00〜30.005(10)〜205.0〜30.03020329289
P尺寸( )・L尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形
■P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定型 螺牙部長度(ML)可指定範圍為M×1~M×3(最大)。
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
ML
指定單位1mm
M
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
m(W)
Type形狀DD尺寸公差g6
FPNL
GFPNL

SFPNL
CFPNL
A(圓形)
D(鑽石形)
 3−0.002
−0.008
3.50〜6.002〜61.0〜10.03〜93  9821.5
 4−0.004
−0.012
4.50〜7.002〜81.0〜10.0 4〜124  22531.8
 55.50〜8.00 3〜101.0〜10.0 5〜155  4612.2
 6 6.50〜10.00 3〜101.0〜12.0 6〜186    784 3
 8−0.005
−0.014
 9.00〜13.00 5〜101.0〜15.0 8〜248 191143.5
1011.00〜15.00 5〜153.0〜20.010〜3010 37834
12−0.006
−0.017
13.00〜18.00 8〜153.0〜20.012〜3012 66055
1617.00〜25.00 8〜205.0〜20.016〜40161636657
20−0.007
−0.020
22.00〜30.0010〜205.0〜20.020〜4020329289
*熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。 使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CJPNBB4-7
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
螺牙長度 ML
(mm)
尺寸指定型
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)74266P尺寸固定

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 外螺牙 定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

定位銷 大頭錐型 -外螺牙-的型號CJPNBB4-7頁面。
記載關於型號CJPNBB4-7之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 定位銷會生銹嗎?如果會,是否有什麽措施可以防止?
回答: 不帶表面處理的熔接用定位銷産品會生銹,建議定期塗防銹油進行保養或者購買帶表面處理的熔接用定位銷,在通常大氣環境中可以防銹。鍍硬鉻、TiCN表面處理的規格,可有效防止生銹。詳細請參考此處
質問: 定位銷頸部研磨退刀槽的存在理由?
回答: 因爲同軸度很高,頸部也是需要研磨的。頸部研磨時需要退刀槽。
質問: 目錄記載規格外的形狀、尺寸能否訂作?
回答: 部分可以特注訂作。訂作需有圖面並且達到一定數量。詳情可諮詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 定位銷品管是否採取全數檢查?
回答: 除對主要工序進行全數檢查外, 最後出貨時也進行全數檢查。
質問: 定位銷是在哪裏製作的?
回答: 經濟品原則上在中國製作。精度較高,表面處理工序複雜的産品在日本製作。
質問: 定位銷産品形狀很多, 一般推薦哪一種?
回答: 大頭壓入型,價格低廉並且段差處可以控制安裝高度。
質問: 小零件中的定位銷和一般的定位銷有何區別?
回答: 小零件中也有定位銷産品,該産品一般用於兩塊板的定位,一般不會拆除。該本章節定位銷爲夾治具使用,會經常插拔定位。
質問: 何種情况定位銷不會開中心孔?
回答: 材質爲SUS304,在切削狀態下就能滿足精度要求時沒有開中心孔。或者數量較大批量生産時。
質問: 定位銷爲何有中心孔?
回答: 最終加工階段爲無心研磨。此時需要有中心孔定位,所以是爲了無心研磨而開的中心孔。

查看其他常見問題 ( 6件 ) 關閉

本商品分類

型號
CJPNBB3-3.5
CJPNBB3-4
CJPNBB3-4.5
CJPNBB5-6
CJPNBB5-7
CJPNBB5-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
螺牙長度 ML
(mm)
尺寸指定型
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3.53254.5P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)43254.5P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4.53254.5P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)65367.5P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)75367.5P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)85367.5P尺寸固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767