(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為可在大頭錐型的背面用螺栓安裝之形狀。比起壓入型可維護性較高。Locating Pins - Large Head, Tapered (Tapped)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CJPBTB13-15
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 No. | 材質 | 表面處理 | 硬度 | P尺寸固定 | P・L・B尺寸指定 | ||
Type | 形狀記號 | Type | 形狀記號 | ||||
相當於SKS3 | − | 淬火硬度 60〜63HRC | JP | BTB(圓形) DTB(鑽石形) | FP | BTA(圓形) BTD(鑽石形) | |
相當於SKS3 | 鍍硬鉻 | 淬火硬度 50〜55HRC 鍍膜硬度 750HV〜 | GJP | GFP | |||
相當於SKS3 | − | − | − | − | |||
SUS304* | − | − | SJP | SFP | |||
SUS304 | 鍍硬鉻 | 鍍膜硬度 750HV〜 | HJP | HFP | |||
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | − | 淬火硬度 50〜55HRC | CJP | CFP |
型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
Type | 形狀 | D | ||||||||
JP | BTB | 6 | − | 8 | ||||||
FP | BTA | 10 | − | P11.01 | − | L12 | − | B6.4 |
型式 | P選擇 | L | B | m | (W) | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | ℓ | |||||||||||
Type | 形狀 | D | D尺寸公差g6 | ||||||||||||||||
JP GJP SJP HJP CJP | BTB(圓形) DTB(鑽石形) | 6 | −0.004 −0.012 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | M3 | 98 | 5 | |||||||
6T | 8 | 10 | M2.6 | − | 4 | ||||||||||||||
8 | −0.005 −0.014 | 10 | 12 | 13 | 15 | 4 | 3.5 | M5 | 461 | 8 | |||||||||
8T | 10 | 12 | 13 | M4 | 225 | 6 | |||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 4 | M5 | 461 | 8 | |||||||||||
12 | −0.006 −0.017 | 13 | 15 | 16 | 5 | ||||||||||||||
13 | 15 | 16 | 22 | 5.5 | M8 | 1911 | 12 | ||||||||||||
16 | 20 | 25 | 5 | 7 | |||||||||||||||
20 | −0.007 −0.020 | 25 | 30 | 30 | 15 | 9 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | m | (W) | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | ℓ | |||
Type | 形狀 | D | D尺寸公差g6 | ||||||||
FP GFP SFP HFP CFP | BTA(圓形) BTD(鑽石形) | 5 | −0.004 −0.012 | 5.50〜8.00 | 5(9)〜10 | 1.5〜15.0(12.0) | 3 | 2.2 | M2 | ー | 3 |
6 | 6.50〜10.00 | 6(9)〜12 | 3 | M3 | 98 | 5 | |||||
6T | M2.6 | ー | 4 | ||||||||
8 | −0.005 −0.014 | 8.50〜15.00 | 8(12)〜16 | 1.5〜30.0(15.0) | 4 | 3.5 | M5 | 461 | 8 | ||
8T | 6(12)〜16 | M4 | 225 | 6 | |||||||
10 | 11.00〜17.00 | 10(12)〜20 | 3.0〜30.0(20.0) | 4 | M5 | 461 | 8 | ||||
10T | 6(12)〜16 | M4 | 225 | 6 | |||||||
12 | −0.006 −0.017 | 13.00〜18.00 | 12〜24 | 3.0〜30.0(20.0) | 5 | M5 | 461 | 8 | |||
12T | 8(12)〜18 | M4 | 225 | 6 | |||||||
13 | 14.00〜20.00 | 13(14)〜26 | 5.0〜30.0(20.0) | 5.5 | M8 | 1911 | 10 | ||||
13T | 8(14)〜20 | M6 | 784 | 9 | |||||||
16 | 17.00〜27.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0(27.0) | 5 | 7 | M8 | 1911 | 12 | |||
16T | 10(14)〜24 | M6 | 784 | 9 | |||||||
20 | −0.007 −0.020 | 22.00〜30.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 9 | M8 | 1911 | 12 | |||
20T | 12(18)〜30 | M6 | 784 | 9 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
基本形狀 | 大頭 | 導入側前端型 | 錐形 | 導入側樣式 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝側形狀 | 內螺牙 | 定位側外徑公差 | 0/-0.01 | 安裝側公差 | g6 |
定位銷 大頭錐型 -內螺牙-的型號CJPBTB13-15頁面。
記載關於型號CJPBTB13-15之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CJPBTB12-13 |
CJPBTB12-15 |
CJPBTB12-16 |
CJPBTB13-16 |
CJPBTB16-20 |
CJPBTB16-25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 螺牙徑M (mm) | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 尺寸指定型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 | 12 | 5 | 15 | 10 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 15 | 12 | 5 | 15 | 10 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 | 12 | 5 | 15 | 10 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 | 13 | 8 | 22 | 10 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 20 | 16 | 8 | 22 | 10 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 25 | 16 | 8 | 22 | 10 | P尺寸固定 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策