(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
頭部為標準錐形,且為壓入使用。不但種類豐富,還可壓低成本。Locating Pins - Large Head, Tapered (Press Fit)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SJPDPB6-8
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 No. | 材質 | 表面處理 | 硬度 | P尺寸固定 | P・L・B尺寸指定 | ||
Type | D公差・形狀 | Type | D公差・形狀 | ||||
相當於SKS3 | − | 淬火硬度60〜63HRC | JP | <圓形> BB(m6) BPB(p6) <鑽石形> DB(m6) DPB(p6) | FP | <圓形> BA(m6) BPA(p6) BG(g6) <鑽石形> BD(m6) BPD(p6) DG(g6) | |
相當於SKS3 | 鍍硬鉻 | 淬火硬度50〜55HRC 鍍膜硬度750HV〜 | GJP | GFP | |||
相當於SKS3 | − | − | BJP | BFP | |||
SUS304* | − | − | SJP | SFP | |||
SUS304 | 鍍硬鉻 | 鍍膜硬度750HV〜 | HJP | HFP | |||
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | − | 淬火硬度50〜55HRC | CJP | CFP |
型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
Type | D公差 形狀 | D | ||||||||
JP | BB | 6 | − | 10 | ||||||
FP | BA | 10 | − | P12.02 | − | L10 | − | B3.2 | ||
FP | BD | 12 | − | P13.97 | − | L12 | − | B5 |
型式 | P選擇 | L | B | C | m | ℓ | (W) | |||||||||||||||||
Type | D公差・形狀 | D | D尺寸公差 | |||||||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | <圓形> BB(m6) BPB(p6) <鑽石形> DB(m6) DPB(p6) 適用於D≧2 | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0 | − | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1.8 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 10 | 12 | 13 | 15 | 1.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13 | 15 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | 15 | 16 | 22 | 2 | 5.5 | |||||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 25 | 30 | 30 | 15 | 9 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | C | m | ℓ | (W) | |||||
Type | D公差・形狀 | D | D尺寸公差 | |||||||||
m6 | p6 | g6 | ||||||||||
FP GFP BFP SFP HFP CFP | <圓形> BA(m6) BPA(p6) BG(g6) <鑽石形> BD(m6) BPD(p6) DG(g6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | −0.002 −0.008 | 1.20(1.50)〜3.00(2.50) | 2・3 | 1.0〜5.0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |
2 | 2.50〜6.00(4.00) | 2〜6 | 1.0〜15.0(10.0) | 0.5 | 1 | 1.2 | ||||||
3 | 3.50〜8.00 | 3〜10 | 1.0〜15.0(10.0) | 2 | 1 | 1.5 | ||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | −0.004 −0.012 | 4.50〜8.00 | 3(4)〜14 | 1.0〜15.0(10.0) | 1 | 3 | 1.8 | |||
5 | 5.50〜10.00 | 5〜15 | 1.0〜15.0(10.0) | 2.2 | ||||||||
6 | 6.50〜10.00 | 5〜15 | 1.0〜30.0(25.0) | 3 | ||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | −0.005 −0.014 | 8.50〜15.00 | 5(6)〜16 | 1.0〜30.0(25.0) | 1.5 | 4 | 3.5 | |||
10 | 11.00〜17.00 | 5(10)〜20 | 3.0〜30.0(25.0) | 2 | 4 | |||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | −0.006 −0.017 | 13.00〜18.00 | 6(10)〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 5 | |||||
13 | 14.00〜20.00 | 7(12)〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 2 | 5.5 | |||||||
16 | 17.00〜27.00 | 8(15)〜32 | 5.0〜30.0 | 3 | 5 | 7 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | −0.007 −0.020 | 22.00〜30.00 | 10(15)〜40 | 5.0〜30.0 | 9 |
D | NT$基準單價 圓形 | NT$基準單價 鑽石形 | ||||||||||
SKS3淬火 FPBA FPBPA FPBG | SKS3鍍硬鉻 GFPBA GFPBPA GFPBG | SKS3 BFPBA BFPBPA BFPBG | SUS304 SFPBA SFPBPA SFPBG | SUS304鍍硬鉻 HFPBA HFPBPA HFPBG | SUS440C CFPBA CFPBPA CFPBG | SKS3淬火 FPBD FPBPD FPDG | SKS3鍍硬鉻 GFPBD GFPBPD GFPDG | SKS3 BFPBD BFPBPD BFPDG | SUS304 SFPBD SFPBPD SFPDG | SUS304鍍硬鉻 HFPBD HFPBPD HFPDG | SUS440C CFPBD CFPBPD CFPDG | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
20 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
基本形狀 | 大頭 | 導入側前端型 | 錐形 | 導入側樣式 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝側形狀 | 直柱(壓入) | 定位側外徑公差 | 0/-0.01 |
定位銷 大頭錐型 -壓入-的型號SJPDPB6-8頁面。
記載關於型號SJPDPB6-8之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CJPBB10-15 |
CJPBB12-13 |
CJPBB12-15 |
SJPDPB8-10 |
SJPDPB8-12 |
SJPDPB8-13 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 尺寸指定型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 15 | 10 | m6 | 15 | 10 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 | 12 | m6 | 15 | 10 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 15 | 12 | m6 | 15 | 10 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 10 | 8 | p6 | 15 | 8 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 12 | 8 | p6 | 15 | 8 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 13 | 8 | p6 | 15 | 8 | P尺寸固定 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策