(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭錐型 -壓入- (型號表)

定位銷

定位銷 大頭錐型 -壓入-

頭部為標準錐形,且為壓入使用。不但種類豐富,還可壓低成本。
Locating Pins - Large Head, Tapered (Press Fit)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CJPBB12-16

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質
No.
材質表面處理硬度P尺寸固定P・L・B尺寸指定
TypeD公差・形狀TypeD公差・形狀
相當於SKS3淬火硬度60〜63HRC JP<圓形>
BB(m6)
BPB(p6)

<鑽石形>
DB(m6)
DPB(p6)
 FP<圓形>
BA(m6)
BPA(p6)
BG(g6)
<鑽石形>
BD(m6)
BPD(p6)
DG(g6)
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度50〜55HRC
鍍膜硬度750HV〜
GJPGFP
相當於SKS3BJPBFP
SUS304SJPSFP
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度750HV〜HJPHFP
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 淬火硬度50〜55HRCCJPCFP
*P尺寸固定型時,相當於SUS304。

規格表

型式PLB
TypeD公差
形狀
D
JPBB610
FPBA10P12.02L10B3.2
FPBD12P13.97L12B5
■P尺寸固定型
型式 P選擇LBCm(W)
TypeD公差・形狀DD尺寸公差
m6p6
 JP
GJP

BJP
SJP
HJP
CJP
<圓形>
BB(m6)
BPB(p6)


<鑽石形>
DB(m6)
DPB(p6)
適用於D≧2
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2330.10.50
23440.511.2
345655211.5
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
566131.8
568102.2
681083
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
101213151.543.5
101213151024
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
1315165
1315162225.5
162025357
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
253030159
■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
Cm(W)
TypeD公差・形狀DD尺寸公差
m6p6g6
FP
GFP
BFP
SFP
HFP
CFP
<圓形>
BA(m6)
BPA(p6)
BG(g6)


<鑽石形>
BD(m6)
BPD(p6)
DG(g6)
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
1.20(1.50)〜3.00(2.50)231.0〜5.00.10.500.6
22.50〜6.00(4.00)2〜61.0〜15.0(10.0)0.511.2
33.50〜8.003〜101.0〜15.0(10.0)211.5
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
4.50〜8.003(4)141.0〜15.0(10.0)131.8
55.50〜10.005〜151.0〜15.0(10.0)2.2
66.50〜10.005151.0〜30.0(25.0)3
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
8.5015.005(6)〜161.0〜30.0(25.0)1.543.5
1011.00〜17.005(10)〜203.0〜30.0(25.0)24
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
13.00〜18.006(10)〜243.0〜30.0(25.0)5
1314.00〜20.007(12)〜265.0〜30.0(25.0)25.5
1617.00〜27.008(15)〜325.0〜30.0357
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
−0.007
−0.020
22.00〜30.0010(15)〜405.0〜30.09
P尺寸・L尺寸・B尺寸( )適用於鑽石形
■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
DNT$基準單價 圓形NT$基準單價 鑽石形
SKS3淬火
FPBA
FPBPA
FPBG
SKS3鍍硬鉻
GFPBA
GFPBPA
GFPBG
SKS3
BFPBA
BFPBPA
BFPBG
SUS304
SFPBA
SFPBPA
SFPBG
SUS304鍍硬鉻
HFPBA
HFPBPA
HFPBG
SUS440C
CFPBA
CFPBPA
CFPBG
SKS3淬火
FPBD
FPBPD
FPDG
SKS3鍍硬鉻
GFPBD
GFPBPD
GFPDG
SKS3
BFPBD
BFPBPD
BFPDG
SUS304
SFPBD
SFPBPD
SFPDG
SUS304鍍硬鉻
HFPBD
HFPBPD
HFPDG
SUS440C
CFPBD
CFPBPD
CFPDG
1
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CJPBB12-16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1612m61510P尺寸固定

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入) 定位側外徑公差 0/-0.01

定位銷 大頭錐型 -壓入-的型號CJPBB12-16頁面。
記載關於型號CJPBB12-16之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 定位銷會生銹嗎?如果會,是否有什麽措施可以防止?
回答: 不帶表面處理的熔接用定位銷産品會生銹,建議定期塗防銹油進行保養或者購買帶表面處理的熔接用定位銷,在通常大氣環境中可以防銹。鍍硬鉻、TiCN表面處理的規格,可有效防止生銹。詳細請參考此處
質問: 定位銷頸部研磨退刀槽的存在理由?
回答: 因爲同軸度很高,頸部也是需要研磨的。頸部研磨時需要退刀槽。
質問: 目錄記載規格外的形狀、尺寸能否訂作?
回答: 部分可以特注訂作。訂作需有圖面並且達到一定數量。詳情可諮詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 定位銷品管是否採取全數檢查?
回答: 除對主要工序進行全數檢查外, 最後出貨時也進行全數檢查。
質問: 定位銷是在哪裏製作的?
回答: 經濟品原則上在中國製作。精度較高,表面處理工序複雜的産品在日本製作。
質問: 定位銷産品形狀很多, 一般推薦哪一種?
回答: 大頭壓入型,價格低廉並且段差處可以控制安裝高度。
質問: 小零件中的定位銷和一般的定位銷有何區別?
回答: 小零件中也有定位銷産品,該産品一般用對兩塊板的定位,一般不會拆除。該本章節定位銷爲夾治具使用,會經常插拔定位。
質問: 何種情况定位銷不會開中心孔?
回答: 材質爲SUS304,在切削狀態下就能滿足精度要求時沒有開中心孔。或者數量較大批量生産時。
質問: 定位銷爲何有中心孔?
回答: 最終加工階段爲無心研磨。此時需要有中心孔定位,所以是爲了無心研磨而開的中心孔。

查看其他常見問題 ( 6件 ) 關閉

本商品分類

型號
CJPBB10-15
CJPBB12-13
CJPBB12-15
CJPBB13-15
CJPBB13-16
CJPBB16-20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1510m61510P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1312m61510P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1512m61510P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1513m62210P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1613m62210P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2016m62210P尺寸固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767