(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Chloroprene / Non-Staining Chloroprene Rubber Sheets
A尺寸固定型 | A・B尺寸指定型 | 材質 | 硬度 | 顏色 | ||
無背膠 | 附背膠 | 無背膠 | 附背膠 | |||
RBCM | RBCMA | RBCMF | RBCMFA | 合成橡膠(CR) | 蕭氏硬度A65 | 黑 |
RBOM | RBOMA | RBOMF | RBOMFA | 非污染性CR合成橡膠 | 蕭氏硬度A60 | 灰 |
RBCW | RBCWA | RBCWF | RBCWFA | 合成橡膠(CR) | 蕭氏硬度A60 | 白 |
型式 | − | A |
RBCM5 | − | 100 |
RBOM10 | − | 500 |
型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | 螺栓徑No. |
RBCMF10 | − | 110 | − | 65 | ||||||
RBCMF4H20 | − | 200 | − | 150 | − | F140 | − | G100 | − | Z5 |
型式 | A選擇 | ||
Type | T | ||
無背膠 RBCM RBOM RBCW | 附背膠 RBCMA RBOMA RBCWA | 1 | 300 |
2 | |||
3 | 500 | ||
5 | |||
10 | (RBOM・RBOMA的T15以上僅限300 ) | ||
15 | |||
20 | |||
30 |
型式 | A選擇 | ||
Type | T | ||
無背膠 RBCM RBOM RBCW | 附背膠 RBCMA RBOMA RBCWA | 1 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
2 | |||
3 | |||
5 | |||
10 |
型式 | 指定單位1mm | |||
Type | T | A | B | |
無背膠 RBCMF RBOMF RBCWF | 附背膠 RBCMFA RBOMFA RBCWFA | 1 | 10〜500 (RBOMF・RBOMFA的T15以上僅限 10〜300 ) | 10〜500 (RBOMF・RBOMFA的T15以上僅限 10〜300 ) |
2 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
30 |
型式 | 指定單位1mm(A≧B≧T) | 指定單位0.5mm | 選擇螺栓徑No. | |||||||||||
Type | No. | T | A | B | F | G | N(貫穿孔) | Z(沉頭孔) | ||||||
無背膠 RBCMF RBOMF RBCWF | 附背膠 RBCMFA RBOMFA RBCWFA | 1H 2H 3H 4H 6H | 1 | 25〜500 (RBOMF・RBOMFA的T15以上僅限25〜300) | 25〜500 (RBOMF・RBOMFA的T15以上僅限25〜300) | 5〜495 (1H型) 9〜491 (2H・4H型) 9〜245 (3H・6H型) | 5〜495 (1H・2H・3H型) 9〜491 (4H・6H型) | 3 4 5 6 8 10 | − | |||||
2 | − | |||||||||||||
3 | − | |||||||||||||
5 | − | |||||||||||||
10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
型式 | NT$基準單價 | ||
A | |||
Type | T | 300 | 500 |
無背膠 RBCM RBCW 附背膠 RBCMA RBCWA | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
5 | |||
10 | |||
15 | |||
20 | |||
30 | |||
無背膠 RBOM 附背膠 RBOMA | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
5 | |||
10 | |||
15 | − | ||
20 | − | ||
30 | − |
型式 | NT$基準單價 | |||||||||
A | ||||||||||
Type | T | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
無背膠 RBCM RBCW 附背膠 RBCMA RBCWA | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
10 | ||||||||||
無背膠 RBOM 附背膠 RBOMA | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
10 |
型式 | A | NT$基準單價 | |||||
B | |||||||
Type | T | 10〜100 | 101〜200 | 201〜300 | 301〜400 | 401〜500 | |
無背膠RBCMF RBCWF 附背膠 RBCMFA RBCWFA | 1 | 10〜100 | − | − | − | − | |
101〜200 | − | − | − | ||||
201〜300 | − | − | |||||
301〜400 | − | ||||||
401〜500 | |||||||
2 | 10〜100 | − | − | − | − | ||
101〜200 | − | − | − | ||||
201〜300 | − | − | |||||
301〜400 | − | ||||||
401〜500 | |||||||
3 | 10〜100 | − | − | − | − | ||
101〜200 | − | − | − | ||||
201〜300 | − | − | |||||
301〜400 | − | ||||||
401〜500 | |||||||
5 | 10〜100 | − | − | − | − | ||
101〜200 | − | − | − | ||||
201〜300 | − | − | |||||
301〜400 | − | ||||||
401〜500 | |||||||
10 | 10〜100 | − | − | − | − | ||
101〜200 | − | − | − | ||||
201〜300 | − | − | |||||
301〜400 | − | ||||||
401〜500 | |||||||
15 | 15〜100 | − | − | − | − | ||
101〜200 | − | − | − | ||||
201〜300 | − | − | |||||
301〜400 | − | ||||||
401〜500 | |||||||
20 | 20〜100 | − | − | − | − | ||
101〜200 | − | − | − | ||||
201〜300 | − | − | |||||
301〜400 | − | ||||||
401〜500 | |||||||
30 | 30〜100 | − | − | − | − | ||
101〜200 | − | − | − | ||||
201〜300 | − | − | |||||
301〜400 | − | ||||||
401〜500 |
型式 | A | NT$基準單價 | |||||
B | |||||||
Type | T | 10〜100 | 101〜200 | 201〜300 | 301〜400 | 401〜500 | |
無背膠 RBOMF 附背膠 RBOMFA | 1 | 10〜100 | − | − | − | − | |
101〜200 | − | − | − | ||||
201〜300 | − | − | |||||
301〜400 | − | ||||||
401〜500 | |||||||
2 | 10〜100 | − | − | − | − | ||
101〜200 | − | − | − | ||||
201〜300 | − | − | |||||
301〜400 | − | ||||||
401〜500 | |||||||
3 | 10〜100 | − | − | − | − | ||
101〜200 | − | − | − | ||||
201〜300 | − | − | |||||
301〜400 | − | ||||||
401〜500 | |||||||
5 | 10〜100 | − | − | − | − | ||
101〜200 | − | − | − | ||||
201〜300 | − | − | |||||
301〜400 | − | ||||||
401〜500 | |||||||
10 | 10〜100 | − | − | − | − | ||
101〜200 | − | − | − | ||||
201〜300 | − | − | |||||
301〜400 | − | ||||||
401〜500 | |||||||
15 | 15〜100 | − | − | − | − | ||
101〜200 | − | ||||||
201〜300 | |||||||
20 | 20〜100 | − | − | ||||
101〜200 | − | ||||||
201〜300 | |||||||
30 | 30〜100 | − | − | ||||
101〜200 | − | ||||||
201〜300 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
RBCW3-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 等級・種類 | 有無背膠 | 厚度 T (mm) | 寬度 A (mm) | 長度 B (mm) | 硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) | 顏色 | 規格 | 孔加工 | 沉頭孔徑No. [Z] | 貫穿孔徑No. [N] | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | [合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR) | 無背膠 | 3 | 30 | 500 | 蕭氏硬度A65 | 白 | A尺寸固定型 | 無孔加工 | - | - | - | - |
Loading...
材質 | 橡膠 |
---|
CR橡膠板-標準・非污染性型-的型號RBCW3-30頁面。
記載關於型號RBCW3-30之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
RBCM1-3 |
RBCM1-30 |
RBCM1-300 |
RBCW3-300 |
RBCW3-40 |
RBCW3-5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 等級・種類 | 有無背膠 | 厚度 T (mm) | 寬度 A (mm) | 長度 B (mm) | 硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) | 顏色 | 規格 | 孔加工 | 沉頭孔徑No. [Z] | 貫穿孔徑No. [N] | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | [合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR) | 無背膠 | 1 | 3 | 500 | 蕭氏硬度A65 | 黑 | A尺寸固定型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | [合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR) | 無背膠 | 1 | 30 | 500 | 蕭氏硬度A65 | 黑 | A尺寸固定型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | [合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR) | 無背膠 | 1 | 300 | 300 | 蕭氏硬度A65 | 黑 | A尺寸固定型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | [合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR) | 無背膠 | 3 | 300 | 300 | 蕭氏硬度A65 | 白 | A尺寸固定型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | [合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR) | 無背膠 | 3 | 40 | 500 | 蕭氏硬度A65 | 白 | A尺寸固定型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | [合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR) | 無背膠 | 3 | 5 | 500 | 蕭氏硬度A65 | 白 | A尺寸固定型 | 無孔加工 | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策