(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CR橡膠板-標準・非污染性型- (型號表)

優力膠・橡膠・海綿・毛氈  膠墊

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RBCWA2-500

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

A尺寸固定型A・B尺寸指定型材質硬度顏色
無背膠附背膠無背膠附背膠
RBCMRBCMARBCMFRBCMFA合成橡膠(CR)蕭氏硬度A65
RBOMRBOMARBOMFRBOMFA非污染性CR合成橡膠蕭氏硬度A60
RBCWRBCWARBCWFRBCWFA合成橡膠(CR)蕭氏硬度A60

規格表

■正方形型・帶狀型
型式A
RBCM5 100
RBOM10500
■ A・B尺寸指定ー標準型・附孔加工型ー
型式ABFG螺栓徑No.
RBCMF10 11065
RBCMF4H20200150F140G100Z5
■ 正方形型
型式A選擇
TypeT
無背膠
RBCM
RBOM
RBCW
附背膠
RBCMA
RBOMA
RBCWA
1300
2
3500
5
10(RBOM・RBOMA的T15以上僅限300 )
15
20
30
RBCW・RBCWA無法選擇T尺寸15。
■ 帶狀型
型式A選擇
TypeT
無背膠
RBCM
RBOM
RBCW
附背膠
RBCMA
RBOMA
RBCWA
13
5
10
20
30
40
50
80
100
2
3
5
10
L尺寸為500mm。
■ A・B尺寸指定-標準型-
型式指定單位1mm
TypeTAB
無背膠
RBCMF
RBOMF
RBCWF
附背膠
RBCMFA
RBOMFA
RBCWFA
1
10
500

(RBOMF・RBOMFA的T15以上僅限 10300 )

10
500

(RBOMF・RBOMFA的T15以上僅限 10300 )
2
3
5
10
15
20
30
A≧B≧T
RBCWF・RBCWFA無法選擇T尺寸15。
■ A・B尺寸指定ー附孔加工型ー
型式指定單位1mm(A≧B≧T)指定單位0.5mm選擇螺栓徑No.
TypeNo.TABFGN(貫穿孔)Z(沉頭孔)
無背膠
RBCMF
RBOMF
RBCWF
附背膠
RBCMFA
RBOMFA
RBCWFA
1H
2H
3H
4H
6H
1
25
500

(RBOMF・RBOMFA的T15以上僅限25300)

25
500

(RBOMF・RBOMFA的T15以上僅限25300)
5495
(1H型)

9491
(2H・4H型)

9245
(3H・6H型)
5495
(1H・2H・3H型)

9491
(4H・6H型)
3
4
5
6
8
10
2
3
5
1034
154568
204568
30456810
A≧B≧T
F尺寸的指定範圍,選擇1H型時必須符合:d(d1)/2+2.5≦F≦A-d(d1)/2-2.5,選擇2H‧4H型時必須符合:d(d1)+5≦F≦A-d(d1)-5,選擇3H‧6H型時必須符合:d(d1)+5≦F≦A/2-d(d1)/2-2.5。
G尺寸的指定範圍,選擇1H・2H・3H型時必須符合:d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5,選擇4H・6H型時必須符合:d(d1)+5≦G≦B-d(d1)-5。(d為選擇貫穿孔、d1為選擇沉頭孔時)
■ 正方形型
型式NT$基準單價
A
TypeT300500
無背膠
RBCM

RBCW

附背膠
RBCMA

RBCWA
1
2
3
5
10
15
20
30
無背膠
RBOM

附背膠
RBOMA
1
2
3
5
10
15
20
30
■ 帶狀型
型式NT$基準單價
A
TypeT35102030405080100
無背膠
RBCM
RBCW
附背膠
RBCMA
RBCWA
1
2
3
5
10
無背膠
RBOM
附背膠
RBOMA
1
2
3
5
10
RBCW・RBCWA無法選擇T尺寸15。
■ A・B尺寸指定標準型ー附孔加工型ー
型式ANT$基準單價
B
TypeT10100101200201300301400401500
無背膠RBCMF

RBCWF


附背膠
RBCMFA

RBCWFA
110100
101200
201300
301400
401500
210100
101200
201300
301400
401500
310100
101200
201300
301400
401500
510100
101200
201300
301400
401500
1010100
101200
201300
301400
401500
1515100
101200
201300
301400
401500
2020100
101200
201300
301400
401500
3030100
101200
201300
301400
401500
RBCWF‧RBCWFA無法選擇T尺寸15。
關於白色橡膠板的泛黃,與黑色橡膠相比白色橡膠的泛黃程度會因時間流逝愈來愈明顯,使用時請注意。
型式ANT$基準單價
B
TypeT10100101200201300301400401500
無背膠
RBOMF

附背膠
RBOMFA
110100
101200
201300
301400
401500
210100
101200
201300
301400
401500
310100
101200
201300
301400
401500
510100
101200
201300
301400
401500
1010100
101200
201300
301400
401500
1515100
101200
201300
2020100
101200
201300
3030100
101200
201300

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RBCWA2-500
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS等級・種類 有無背膠 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
長度 B
(mm)
硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) 顏色 規格 孔加工 沉頭孔徑No. [Z] 貫穿孔徑No. [N] F
(mm)
G
(mm)
5天~ 10[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)附背膠2500500蕭氏硬度A65A尺寸固定型無孔加工----

Loading...

  1. 1

規格概要

背膠厚度為0.14〜0.2mm。
黏著力資料請參照 P.466(ADTR)
特性 P.417

基本資訊

材質 橡膠

CR橡膠板-標準・非污染性型-的型號RBCWA2-500頁面。
記載關於型號RBCWA2-500之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
RBCM1-3
RBCM1-30
RBCM1-300
RBCWA2-80
RBCWA20-300
RBCWA20-500
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS等級・種類 有無背膠 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
長度 B
(mm)
硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) 顏色 規格 孔加工 沉頭孔徑No. [Z] 貫穿孔徑No. [N] F
(mm)
G
(mm)
5天~ 10[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)無背膠13500蕭氏硬度A65A尺寸固定型無孔加工----
5天~ 10[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)無背膠130500蕭氏硬度A65A尺寸固定型無孔加工----
5天~ 10[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)無背膠1300300蕭氏硬度A65A尺寸固定型無孔加工----
5天~ 10[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)附背膠280500蕭氏硬度A65A尺寸固定型無孔加工----
5天~ 10[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)附背膠20300300蕭氏硬度A65A尺寸固定型無孔加工----
5天~ 10[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)附背膠20500500蕭氏硬度A65A尺寸固定型無孔加工----

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767