(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓形板加工品

圓形板加工品

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

於平面形狀・凹・凸形狀進行了安裝孔加工的圓形板加工品
Machined Circular Plates

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓形板加工品:關聯圖像
Type 材質
SS SS400
SC S45C
AL A5052P−H112
SU SUS303

規格表

型式 D V W S 孔種類選擇
Code・徑No.
Q
         
Type   形狀   T
SS
SS
  F
X
  10
10

D100
D100

V20
V50


W60


S5

H2
H4

N5
M5

Q60
Q80
型式 指定單位1mm 選擇 指定單位1mm
Type 形狀 T D V W S H:孔數 孔種類選擇 徑NO. Q
SS(SS400)
SC
(S45C)
AL
(A5052P)
SU
(SUS303)
F(平面)
X
(凹)
Z
(凸)
8 60300 10100
V≦D×0.8
20260
W-V≧10
D-W≧20
525
T−S≧5
0
2

4
8
12
N(貫穿孔)
M
(攻牙孔)
Z
(沉頭孔)
ZR
(反面沉頭孔)
5
6
8
10
35280
Q>W+d1(d2)+2b1
(請參照頁面下方
加工界限)
10
15
20
25
30

追加工

圓形板加工品:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ALF8-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALF10-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALF15-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALF20-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALF25-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALF30-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALX8-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALX10-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALX15-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALX20-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALX25-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALX30-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALZ8-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALZ10-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALZ15-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALZ20-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALZ25-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
ALZ30-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCF8-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCF10-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCF15-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCF20-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCF25-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCF30-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCX8-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCX15-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCX20-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCX25-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCX30-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCZ8-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCZ10-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCZ15-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCZ20-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCZ25-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SCZ30-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSF8-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSF10-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSF15-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSF20-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSF25-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSF30-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSX8-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSX10-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSX15-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSX20-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSX25-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSX30-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSZ8-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSZ10-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSZ15-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSZ20-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSZ25-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SSZ30-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SUF8-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SUF10-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SUF15-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SUF20-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SUF25-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SUF30-D[60-300/1]-V[10-100/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
SUX8-D[60-300/1]-V[10-100/1]-W[20-260/1]-S[5-25/1]-H[0,​2,​4,​8,​12]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 形狀 厚度 T
(mm)
孔數 H
(個)
D
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
11天~ 10A5052P-H112F(平面)80 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10A5052P-H112F(平面)100 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10A5052P-H112F(平面)150 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10A5052P-H112F(平面)200 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10A5052P-H112F(平面)250 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10A5052P-H112F(平面)300 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10A5052P-H112X(凹型)80 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10A5052P-H112X(凹型)100 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10A5052P-H112X(凹型)150 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10A5052P-H112X(凹型)200 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10A5052P-H112X(凹型)250 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10A5052P-H112X(凹型)300 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10A5052P-H112Z(凸型)80 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10A5052P-H112Z(凸型)100 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10A5052P-H112Z(凸型)150 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10A5052P-H112Z(凸型)200 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10A5052P-H112Z(凸型)250 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10A5052P-H112Z(凸型)300 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10S45CF(平面)80 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10S45CF(平面)100 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10S45CF(平面)150 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10S45CF(平面)200 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10S45CF(平面)250 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10S45CF(平面)300 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10S45CX(凹型)80 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10S45CX(凹型)150 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10S45CX(凹型)200 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10S45CX(凹型)250 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10S45CX(凹型)300 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10S45CZ(凸型)80 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10S45CZ(凸型)100 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10S45CZ(凸型)150 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10S45CZ(凸型)200 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10S45CZ(凸型)250 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10S45CZ(凸型)300 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10SS400F(平面)80 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10SS400F(平面)100 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10SS400F(平面)150 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10SS400F(平面)200 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10SS400F(平面)250 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10SS400F(平面)300 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10SS400X(凹型)80 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10SS400X(凹型)100 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10SS400X(凹型)150 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10SS400X(凹型)200 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10SS400X(凹型)250 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10SS400X(凹型)300 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10SS400Z(凸型)80 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10SS400Z(凸型)100 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10SS400Z(凸型)150 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10SS400Z(凸型)200 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10SS400Z(凸型)250 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10SS400Z(凸型)300 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260
11天~ 10SUS303F(平面)80 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10SUS303F(平面)100 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10SUS303F(平面)150 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10SUS303F(平面)200 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10SUS303F(平面)250 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10SUS303F(平面)300 ~ 1260 ~ 300-10 ~ 100-
11天~ 10SUS303X(凹型)80 ~ 1260 ~ 3005 ~ 2510 ~ 10020 ~ 260

Loading...

規格概要

圓形板加工品:關聯圖像
■Q, PX加工極限
貫穿孔(N)
攻牙孔(M)
定位孔(PC)
徑NO.
56810
d15.56.5911
孔與D,W,V徑之間
最小距離(b1)
4.55.57.59
孔間最小距離(b2)Qπ/孔數(H)−d1(M)−(PC)≧d1(M)+(PC)

沉頭孔(Z)
反面沉頭孔(ZR)
徑NO.
56810
d29.5111418
孔與D,W,V徑之間
最小距離(b1)
2.534.55
孔間最小距離(b2)Qπ/孔數(H)−d2−(PC)≧d2+(PC)

使用範例

圓形板加工品:關聯圖像

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767