• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

銅・黃銅板尺寸自由指定

銅・黃銅板尺寸自由指定

可自由選擇尺寸・公差・加工方法!
Configurable Plates - Copper Brass Plates / Tough Pitch Copper / Oxygen Free Copper / Chrome Copper / Brass Plates

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

型式 材質
CTAP□韌銅 JIS H3100 C1100P−1/4
CJAP□無氧銅 JIS H3100 C1020P−1/2
CCSP□鉻銅 JIS Z3234 2級
C28P□黃銅板 JIS H3100 C2801P−1/4

規格表

型式ABT
Type上下面加工
C28PF255.3221.118.9
型式指定單位0.1mmT
選擇・指定
Type上下面加工AB
A≧B
CTAP (韌銅)
CJAP (無氧銅)
CCSP (鉻銅)
C28P (黃銅板)
L (壓延)630063005・6・8・10・12・15・20・25・30
F(銑面加工)163006300330
(指定單位0.1mm)
※CCSP(鉻銅)之L(壓延)選擇T15以上時為黑皮鍛造品。
部分尺寸無法加工。
■精密度基準 (最大值)
項目上下面加工
L(壓延)F(銑面加工)
平行度(每100mm)0.02以下
平面度(每100mm)2mm
(每1000mm)
0.02以下
直角度(每100mm)0.02以下
外圍倒角做C0.1左右的輕倒角

■板厚公差
上下面加工T
L(壓延)56・810・1215・202530
±0.18±0.23±0.28±0.35±0.55±0.66
F(銑面加工)±0.05

追加工

型號
CJAPL-[6-300/0.1]-[6-300/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
CTAPL-[6-300/0.1]-[6-300/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
5天~ 10[銅] 無氧銅5 ~ 306 ~ 3006 ~ 300
5天~ 10[銅] 韌銅5 ~ 306 ~ 3006 ~ 300

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

加工方法 側面銑面 (4F)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767