(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

超超杜拉鋁(DURALUMIN)尺寸自由指定板 A7075P

超超杜拉鋁(DURALUMIN)尺寸自由指定板 A7075P

連小型・細長型・大型之尺寸・公差・加工方法都可自由選定!
Configurable Plates - Extra Super Duralumin-A7075P (Aℓ-Zn-Mg Aluminum Alloy)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 A7075P−T651

規格表

型式ABT
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差
PPFQM25522018
型式指定單位0.5mm
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差ABT
S(表面研磨)之
  T=5
7為單位1mm
選擇選擇A≧B
標準尺寸PPF(銑面加工)
S(表面研磨)
P
Q
N
M
P
Q
N
M
25 500 10 300 5 50
大尺寸L−PPF(銑面加工) 250 2400 20 800 3 50
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。
板厚公差
上下面加工A・B尺寸PQNM
F(銑面加工)550mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
550.5mm以上+0.1〜+0.40〜+0.3±0.15−0.3〜0
S(表面研磨)+0.1〜+0.20〜+0.1±0.05−0.1〜0
A・B尺寸公差
上下面加工A・B尺寸PQNM
F(銑面加工)
S(表面研磨)
250mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
250.5mm以上+0.1〜+0.60〜+0.5±0.25−0.5〜0
■精密度基準 (最大值)
項目上下面加工
F(銑面加工)S(表面研磨)
板厚平行度
(每100mm)
T3〜 6.50.050.025
T7~12.50.03
T13〜15.50.05
T16〜20.50.070.07
T21〜 500.10.1
平面度
(每100mm)
T3〜 8.50.150.12
T9~12.50.130.06
T13〜20.50.12
T21〜 500.1
基準面直角度每100mm為0.015
外圍倒角標準尺寸C0.3以下
大尺寸做C0.1左右的輕倒角

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
L-PPFMM-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFMN-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFMP-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFMQ-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFNM-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFNN-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFNP-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFNQ-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFPM-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFPN-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFPP-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFPQ-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFQM-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFQN-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFQP-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
L-PPFQQ-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5]
PPFMM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFMN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFMP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFMQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFPM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFPN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFPP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFPQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFQM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFQN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFQP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPFQQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSMM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSMN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSMP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSMQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSPM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSPN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSPP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSPQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSQM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSQN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSQP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
PPSQQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
7天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
6天~ -6面銑面 (6F)3 ~ 50250 ~ 160020 ~ 800
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
9天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

Loading...

  1. 1

納期

超々ジュラルミンフリープレート A7075P:関連画像


出荷日については、こちらをご覧ください。

規格概要

6面銑面
6面銑面+上下面表面研磨
 

基本資訊

材質 A7075P

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767