• 於2018/12/16 7:00 ~ 12/17 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
  • 三住日本總公司於2018/12/28~2019/1/4適逢日本年假,該期間出貨作業相關事宜將有所遞延,尚祈見諒。建議客戶提早訂購及備料,避免交期受到影響。

ANP79尺寸自由指定板

ANP79尺寸自由指定板

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

連小型・細長型・大型之尺寸・公差・加工方法都可自由選定!
Configurable Plates - ANP79-A7000 (Aℓ-Zn-Mg-Cu Aluminum Alloy)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

材質 ANP79−T651

規格表

型式ABT
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差
P79FQM25522018
型式指定單位0.5mm
Type上下面加工板厚公差
選擇
A・B尺寸公差
選擇
ABT
A≧B
P79F(銑面加工)P
Q
N
M
P
Q
N
M
2550020300750

板厚公差
TPQNM
公差+0.1〜+0.30〜0.2±0.1−0.2〜0

A・B尺寸公差
A・B尺寸長度PQNM
250mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
250.5〜500mm+0.1〜+0.60〜+0.5±0.25−0.5〜0

■精密度基準 (最大值)
項目上下面加工
F(銑面加工)
板厚平行度
(每100mm)
T7~12.50.05
T13~15.5
T16〜20.50.07
T21〜500.1
平面度
(每100mm)
T7~ 8.50.15
T9~12.50.13
T13~20.50.12
T21〜500.1
基準面直角度每100mm為
0.03
外圍倒角C0.3以下

追加工

型號
P79FMM-[20-500/0.5]-[20-500/0.5]-[7-50/0.5]
P79FMN-[20-500/0.5]-[20-500/0.5]-[7-50/0.5]
P79FMP-[20-500/0.5]-[20-500/0.5]-[7-50/0.5]
P79FMQ-[20-500/0.5]-[20-500/0.5]-[7-50/0.5]
P79FNM-[20-500/0.5]-[20-500/0.5]-[7-50/0.5]
P79FNN-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FNP-[20-500/0.5]-[20-500/0.5]-[7-50/0.5]
P79FNQ-[25-500/0.5]-[20-500/0.5]-[7-50/0.5]
P79FPM-[20-500/0.5]-[20-500/0.5]-[7-50/0.5]
P79FPN-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FPP-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FPQ-[20-500/0.5]-[20-500/0.5]-[7-50/0.5]
P79FQM-[20-500/0.5]-[20-500/0.5]-[7-50/0.5]
P79FQN-[20-500/0.5]-[20-500/0.5]-[7-50/0.5]
P79FQP-[20-500/0.5]-[20-500/0.5]-[7-50/0.5]
P79FQQ-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
3天~ 67 ~ 5020 ~ 50020 ~ 500
3天~ 67 ~ 5020 ~ 50020 ~ 500
3天~ 67 ~ 5020 ~ 50020 ~ 500
3天~ 67 ~ 5020 ~ 50020 ~ 500
3天~ 67 ~ 5020 ~ 50020 ~ 500
3天~ 67 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300
3天~ 67 ~ 5020 ~ 50020 ~ 500
3天~ 67 ~ 5025 ~ 50020 ~ 500
3天~ 67 ~ 5020 ~ 50020 ~ 500
3天~ 67 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300
3天~ 67 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300
3天~ 67 ~ 5020 ~ 50020 ~ 500
3天~ 67 ~ 5020 ~ 50020 ~ 500
3天~ 67 ~ 5020 ~ 50020 ~ 500
3天~ 67 ~ 5020 ~ 50020 ~ 500
3天~ 67 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

加工方法 6面銑面 (6F) 材質 ANP79

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767