(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

杜拉鋁(DURALUMIN)尺寸自由指定板 A2017P

杜拉鋁(DURALUMIN)尺寸自由指定板 A2017P

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

連小型・細長型・大型之尺寸・公差・加工方法都可自由選定!
Configurable Plates - Duralumin-A2017P (Aℓ-Cu Aluminum Alloy)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 A2017P−T351(T=5・6含T3)

規格表

型式ABT
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差
PDFQM25522015
型式指定單位0.5mmT
選擇・指定
Type上下面加工板厚公差
選擇
A・B尺寸公差
選擇
AB
A≧B
標準尺寸PDL(壓延)NP
Q
N
M
25 500 10 300 5・6・8・10・12・15・20・25・30 ・40 ・50
大尺寸L−PD 250 2500 20 12503・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
標準尺寸PDF(銑面加工)P
Q
N
M
P
Q

N
M
25 500 10 300 549 (指定單位0.5mm)
大尺寸L−PD 250 2400 20 800 550 (指定單位0.5mm)
標準尺寸PDS(表面研磨) 25 500 10 300 549 (指定單位0.5mm)
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。
板厚公差
上下面加工 僅N可選擇
T尺寸
34・5681012・15202530・354045・50
L(壓延)±0.2±0.35±0.45±0.5±0.6±0.7±0.8±0.9±1.0±1.1±1.3
A・B尺寸公差
上下面加工A・B尺寸PQNM
L(壓延)
F(銑面加工)
S(表面研磨)
250mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
250.5mm以上+0.1〜+0.60〜+0.5±0.25−0.5〜0

上下面加工A・B長度PQNM
F(銑面加工)550mm以下+0.1〜+0.30〜0.2±0.1−0.2〜0
550.5mm以上+0.1〜+0.40〜0.3±0.15−0.3〜0
S(表面研磨)+0.1〜+0.20〜0.1±0.05−0.1〜0
■精密度基準 (最大值)
項目上下面加工
L(壓延)F(銑面加工)S(表面研磨)
板厚平行度
(每100mm)
T3〜 6.50.050.025
T7~12.50.03
T13~15.50.05
T16〜20.50.070.07
T21〜500.10.1
平面度
(每100mm)
T3〜 8.50.20.150.12
T9~12.50.130.06
T13〜20.50.12
T21〜500.1
基準面直角度每100mm為0.015
外圍倒角標準尺寸C0.3以下
大尺寸做C0.1左右的輕倒角

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PDFMM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFMN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFMP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFMQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFPM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFPN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFPP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFPQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFQM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFQN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFQP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDFQQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDLNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
PDLNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
PDLNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
PDLNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
PDSMM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSMN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSMP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSMQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSPM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSPN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSPP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSPQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSQM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSQN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSQP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PDSQQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 10側面銑面 (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 10側面銑面 (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 10側面銑面 (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 10側面銑面 (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
8天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300

Loading...

  1. 1

規格概要

4面銑面(壓延)
6面銑面
6面銑面+上下面表面研磨
 

基本資訊

材質 A2017P

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767