(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・A2017P板件的固定尺寸品。【加工方法】側面銑面(4F)
型式 | − | A | − | B | − | T |
ALDH | − | 160 | − | 100 | − | 10 |
型式 | A | T B | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
ALDH | 100 | 100 | |||||||||
125 | |||||||||||
150 | |||||||||||
160 | |||||||||||
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
125 | 125 | ||||||||||
150 | |||||||||||
160 | |||||||||||
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
150 | 150 | ||||||||||
160 | |||||||||||
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
160 | 160 | ||||||||||
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
200 | 200 | ||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
250 | 250 | ||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
300 | 300 | ||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
ALDH-100-100-5 |
ALDH-100-100-6 |
ALDH-100-100-8 |
ALDH-100-100-10 |
ALDH-100-100-12 |
ALDH-100-100-15 |
ALDH-100-100-20 |
ALDH-100-100-25 |
ALDH-100-100-30 |
ALDH-125-100-5 |
ALDH-125-100-6 |
ALDH-125-100-8 |
ALDH-125-100-10 |
ALDH-125-100-12 |
ALDH-125-100-15 |
ALDH-125-100-20 |
ALDH-125-100-25 |
ALDH-125-100-30 |
ALDH-125-125-5 |
ALDH-125-125-6 |
ALDH-125-125-8 |
ALDH-125-125-10 |
ALDH-125-125-12 |
ALDH-125-125-15 |
ALDH-125-125-20 |
ALDH-125-125-25 |
ALDH-125-125-30 |
ALDH-150-100-5 |
ALDH-150-100-6 |
ALDH-150-100-8 |
ALDH-150-100-10 |
ALDH-150-100-12 |
ALDH-150-100-15 |
ALDH-150-100-20 |
ALDH-150-100-25 |
ALDH-150-100-30 |
ALDH-150-125-5 |
ALDH-150-125-6 |
ALDH-150-125-8 |
ALDH-150-125-10 |
ALDH-150-125-12 |
ALDH-150-125-15 |
ALDH-150-125-20 |
ALDH-150-125-25 |
ALDH-150-125-30 |
ALDH-150-150-5 |
ALDH-150-150-6 |
ALDH-150-150-8 |
ALDH-150-150-10 |
ALDH-150-150-12 |
ALDH-150-150-15 |
ALDH-150-150-20 |
ALDH-150-150-25 |
ALDH-150-150-30 |
ALDH-160-100-5 |
ALDH-160-100-6 |
ALDH-160-100-8 |
ALDH-160-100-10 |
ALDH-160-100-12 |
ALDH-160-100-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 板厚 T (mm) | 長度 A (mm) | 寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 5 | 100 | 100 | ||
3天~ | 10 | 6 | 100 | 100 | ||
3天~ | 10 | 8 | 100 | 100 | ||
3天~ | 10 | 10 | 100 | 100 | ||
3天~ | 10 | 12 | 100 | 100 | ||
3天~ | 10 | 15 | 100 | 100 | ||
3天~ | 10 | 20 | 100 | 100 | ||
3天~ | 10 | 25 | 100 | 100 | ||
3天~ | 10 | 30 | 100 | 100 | ||
3天~ | 10 | 5 | 100 | 125 | ||
3天~ | 10 | 6 | 100 | 125 | ||
3天~ | 10 | 8 | 100 | 125 | ||
3天~ | 10 | 10 | 100 | 125 | ||
3天~ | 10 | 12 | 100 | 125 | ||
3天~ | 10 | 15 | 100 | 125 | ||
3天~ | 10 | 20 | 100 | 125 | ||
3天~ | 10 | 25 | 100 | 125 | ||
3天~ | 10 | 30 | 100 | 125 | ||
3天~ | 10 | 5 | 125 | 125 | ||
3天~ | 10 | 6 | 125 | 125 | ||
3天~ | 10 | 8 | 125 | 125 | ||
3天~ | 10 | 10 | 125 | 125 | ||
3天~ | 10 | 12 | 125 | 125 | ||
3天~ | 10 | 15 | 125 | 125 | ||
3天~ | 10 | 20 | 125 | 125 | ||
3天~ | 10 | 25 | 125 | 125 | ||
3天~ | 10 | 30 | 125 | 125 | ||
3天~ | 10 | 5 | 100 | 150 | ||
3天~ | 10 | 6 | 100 | 150 | ||
3天~ | 10 | 8 | 100 | 150 | ||
3天~ | 10 | 10 | 100 | 150 | ||
3天~ | 10 | 12 | 100 | 150 | ||
3天~ | 10 | 15 | 100 | 150 | ||
3天~ | 10 | 20 | 100 | 150 | ||
3天~ | 10 | 25 | 100 | 150 | ||
3天~ | 10 | 30 | 100 | 150 | ||
3天~ | 10 | 5 | 125 | 150 | ||
3天~ | 10 | 6 | 125 | 150 | ||
3天~ | 10 | 8 | 125 | 150 | ||
3天~ | 10 | 10 | 125 | 150 | ||
3天~ | 10 | 12 | 125 | 150 | ||
3天~ | 10 | 15 | 125 | 150 | ||
3天~ | 10 | 20 | 125 | 150 | ||
3天~ | 10 | 25 | 125 | 150 | ||
3天~ | 10 | 30 | 125 | 150 | ||
3天~ | 10 | 5 | 150 | 150 | ||
3天~ | 10 | 6 | 150 | 150 | ||
3天~ | 10 | 8 | 150 | 150 | ||
3天~ | 10 | 10 | 150 | 150 | ||
3天~ | 10 | 12 | 150 | 150 | ||
3天~ | 10 | 15 | 150 | 150 | ||
3天~ | 10 | 20 | 150 | 150 | ||
3天~ | 10 | 25 | 150 | 150 | ||
3天~ | 10 | 30 | 150 | 150 | ||
3天~ | 10 | 5 | 100 | 160 | ||
3天~ | 10 | 6 | 100 | 160 | ||
3天~ | 10 | 8 | 100 | 160 | ||
3天~ | 10 | 10 | 100 | 160 | ||
3天~ | 10 | 12 | 100 | 160 | ||
3天~ | 10 | 15 | 100 | 160 |
Loading...
●平面度 | 每1000mm為2以下 |
●T的尺寸公差 | 5 6 8 10 12・15 20 25 30 ±0.35 ±0.45 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8 ±0.9 ±1.0 |
●A・B的尺寸公差 | 25〜100 101〜250 251〜500 ±0.2 ±0.25 ±0.4 |
●基準面直角度 | 每100mm為0.015以下 |
●外圍倒角 | C0.3以下 |
加工方法 | 側面銑面 (4F) | 材質 | A2017P |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策