(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

高精密度鋁 尺寸固定板 A5052P

高精密度鋁 尺寸固定板 A5052P

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

A5052P高精密度板之固定規格產品・長度尺寸自由產品
Dimension Selectable Plates - Aluminum, High Precision-A5052P (Al-Mg Aluminum Alloy, Precision Rolled Products)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 A5052P−H112

規格表

型式ABT
ALAH30010012
型式AT
B
568101215202530
ALAH
(標準尺寸)
100100
125
150
160
200
250
300
350
400
450
500
125125
150
160
200
250
300
350
400
450
500
150150
160
200
250
300
350
400
450
500
160160
200
250
300
350
400
450
500
200200
250
300
350
400
450
500
250250
300
350
400
450
500
300300
350
400
450
500

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ALAH-100-100-5
ALAH-100-100-6
ALAH-100-100-8
ALAH-100-100-10
ALAH-100-100-12
ALAH-100-100-15
ALAH-100-100-20
ALAH-100-100-25
ALAH-100-100-30
ALAH-125-100-5
ALAH-125-100-6
ALAH-125-100-8
ALAH-125-100-10
ALAH-125-100-12
ALAH-125-100-15
ALAH-125-100-20
ALAH-125-100-25
ALAH-125-100-30
ALAH-125-125-5
ALAH-125-125-6
ALAH-125-125-8
ALAH-125-125-10
ALAH-125-125-12
ALAH-125-125-15
ALAH-125-125-20
ALAH-125-125-25
ALAH-125-125-30
ALAH-150-100-5
ALAH-150-100-6
ALAH-150-100-8
ALAH-150-100-10
ALAH-150-100-12
ALAH-150-100-15
ALAH-150-100-20
ALAH-150-100-25
ALAH-150-100-30
ALAH-150-125-5
ALAH-150-125-6
ALAH-150-125-8
ALAH-150-125-10
ALAH-150-125-12
ALAH-150-125-15
ALAH-150-125-20
ALAH-150-125-25
ALAH-150-125-30
ALAH-150-150-5
ALAH-150-150-6
ALAH-150-150-8
ALAH-150-150-10
ALAH-150-150-12
ALAH-150-150-15
ALAH-150-150-20
ALAH-150-150-25
ALAH-150-150-30
ALAH-160-100-5
ALAH-160-100-6
ALAH-160-100-8
ALAH-160-100-10
ALAH-160-100-12
ALAH-160-100-15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
5天~ 105100100
5天~ 106100100
5天~ 108100100
5天~ 1010100100
5天~ 1012100100
5天~ 1015100100
5天~ 1020100100
5天~ 1025100100
5天~ 1030100100
5天~ 105100125
5天~ 106100125
5天~ 108100125
5天~ 1010100125
5天~ 1012100125
5天~ 1015100125
5天~ 1020100125
5天~ 1025100125
5天~ 1030100125
5天~ 105125125
5天~ 106125125
5天~ 108125125
5天~ 1010125125
5天~ 1012125125
5天~ 1015125125
5天~ 1020125125
5天~ 1025125125
5天~ 1030125125
5天~ 105100150
5天~ 106100150
5天~ 108100150
5天~ 1010100150
5天~ 1012100150
5天~ 1015100150
5天~ 1020100150
5天~ 1025100150
5天~ 1030100150
5天~ 105125150
5天~ 106125150
5天~ 108125150
5天~ 1010125150
5天~ 1012125150
5天~ 1015125150
5天~ 1020125150
5天~ 1025125150
5天~ 1030125150
5天~ 105150150
5天~ 106150150
5天~ 108150150
5天~ 1010150150
5天~ 1012150150
5天~ 1015150150
5天~ 1020150150
5天~ 1025150150
5天~ 1030150150
5天~ 105100160
5天~ 106100160
5天~ 108100160
5天~ 1010100160
5天~ 1012100160
5天~ 1015100160

Loading...

規格概要

■精密度基準
●平面度每1000mm為0.4以下
●T的尺寸公差 5・6 8・10・12 15 20 25 30
±0.04 ±0.05 ±0.08 ±0.10 ±0.12 ±0.15
●A・B的尺寸公差 100~250 251~500
±0.25 ±0.4
●基準面直角度每100mm為0.015以下
●外圍倒角C0.3以下
 

基本資訊

加工方法 側面銑面 (4F) 材質 A5052HP

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767