(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高精密度板塊

高精密度板塊

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

板厚指定0.01mm 平面度0.01(100mm基準)的高精密度板。材質:SS400・S50C・PX5・NAK55
High Accuracy Blocks-Guaranteed Perpendicularity of All Angles

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高精密度板:關聯圖像
型式 材質 硬度
薄板尺寸 標準尺寸
U−SSFBG SSFBG SS400
U−SCFBG SCFBG S50C
U−PXSG PXSG PX5 30〜33HRC
U−NAKSG NAKSG NAK55 37〜43HRC

規格表

型式 A B T
U−SCFBG
SSFBG

99.9
30.5

10.1
20.6

3.01
17.13
■精密度基準        (最大值)
項目 基準值
板厚平行度 每100mm為0.01
板厚平面度 每100mm為0.01
直角度(各面) 每100mm為0.02
外圍倒角 C0.2~0.3
■薄板尺寸(T=3〜9.99mm)
單位0.1mm T單位0.01mm
A B 34.99 57.99 8.09.99
U−SCFBG U−PXSG U−NAKSG U−SSFBG U−SCFBG U−PXSG U−NAKSG U−SSFBG U−SCFBG U−PXSG U−NAKSG
10.0 60.0 10.0 60.0                      
60.1 100.0                      
100.1 130.0      
130.1 160.0      
10.0 60.0 60.1 100.0                      
60.1 100.0                      
100.1 130.0      
130.1 160.0      
10.0 60.0 100.1 130.0      
60.1 100.0      
100.1 130.0      
130.1 160.0      
10.0 60.0 130.1 160.0      
60.1 100.0      
100.1 130.0      
130.1 160.0      

 
 
 
高精密度板:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NAKSG-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[10-60/0.01]
PXSG-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[10-60/0.01]
SCFBG-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[10-60/0.01]
SSFBG-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[10-60/0.01]
U-NAKSG-[10-100/0.1]-[10-100/0.1]-[3-9.99/0.01]
U-PXSG-[10-160/0.1]-[10-160/0.1]-[3-9.99/0.01]
U-SCFBG-[10-160/0.1]-[10-160/0.1]-[3-9.99/0.01]
U-SSFBG-[10-160/0.1]-[10-160/0.1]-[5-9.99/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 材質 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)[預硬鋼] NAK5510 ~ 6010 ~ 30010 ~ 200
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)[預硬鋼] PX510 ~ 6010 ~ 30010 ~ 200
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)[構造用鋼・碳鋼] S50C10 ~ 6010 ~ 50010 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[構造用鋼・碳鋼] SS40010 ~ 6010 ~ 50010 ~ 200
10天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)[預硬鋼] NAK553 ~ 9.9910 ~ 10010 ~ 100
10天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)[預硬鋼] PX53 ~ 9.9910 ~ 16010 ~ 160
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)[構造用鋼・碳鋼] S50C3 ~ 9.9910 ~ 16010 ~ 160
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)[構造用鋼・碳鋼] S50C5 ~ 9.9910 ~ 16010 ~ 160

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767