(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

金屬塊 標準型

金屬塊 標準型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

保證所有平面均為直角的金屬塊。材質:SS400・S50C・S50C調質材・SUS303・SUS304
Metal Blocks - Standard

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式 材質硬度
SSFBSS400
SCFBS50C
SCNFB調質S50C25±3HRC
SCFFSUS303
SCFSSUS304
SCNFB可能因為板厚而硬度有減少之情形。
6面銑面

規格表

型式ABT
SCFB
30.520.617.1
單位0.1mmT 單位0.1mm
AT
B
1.5〜9.95.0〜9.9
SSFBSCFBSCNFBSCFFSCFS
 10.0〜 60.010.0〜60.0
 60.1〜100.0
10.0〜60.060.1〜100.0
60.1〜100.0
■精密度基準 (最大值)
項目SS400
S50C
調質S50C
SUS303
SUS304
板厚平行度(每100mm)0.020.05
平面度
(每100mm)
T1.5〜7.90.040.1
T8〜15.90.07
T16〜0.05
直角度(各面)每100mm為0.02
外圍倒角C0.5以下

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SCFB-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[1.5-100/0.1]
SCFF-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[5-55/0.1]
SCFS-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[5-60/0.1]
SCNFB-[10-200/0.1]-[10-200/0.1]-[1.5-60/0.1]
SSFB-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[1.5-100/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
6天~ 10[構造用鋼・碳鋼] S50C1.5 ~ 10010 ~ 50010 ~ 200
6天~ 10[不銹鋼] SUS3035 ~ 5510 ~ 50010 ~ 200
6天~ 10[不銹鋼] SUS3045 ~ 6010 ~ 50010 ~ 200
6天~ 10[構造用鋼・碳鋼] 調質S50C1.5 ~ 6010 ~ 20010 ~ 200
7天~ 10[構造用鋼・碳鋼] SS4001.5 ~ 10010 ~ 50010 ~ 200

Loading...

  1. 1

規格概要

6面銑面
 

基本資訊

加工方法 6面銑面 (6F)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767