(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SUS304 A尺寸自由指定板

金屬板・金屬塊

SUS304 A尺寸自由指定板

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

長度尺寸自由指定的旋轉研磨板
SUS304 A Dimension Configurable Plates

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SUSS-[25-500/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​160,​200]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS304HP−NO1

規格表

型式ABT
SUSS
35120020
型式A
單位1mm
T
B
5681012152025303540
SUSS
(尺寸自由指定)
255025
5175
76 100
101 250
305040
5175
76 100
101 200
201 500
305060
5175
76 100
101 200
201 500
305080
5175
76 100
101 200
201 500
3050100
5175
76 100
101 200
201 500
5075125
76 100
101 125
126 200
201 500
101 200150
201 500
101 200160
201 500
101 200200
201 500

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SUSS-[25-500/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​160,​200]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
8天~ 105 ~ 4025 ~ 50025 ~ 200

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

加工方法 上下面旋轉式研磨 (4F2RG) 材質 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767