(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

S50C尺寸自由指定板

S50C尺寸自由指定板

小型・大型之尺寸・公差・加工方法都可自由選定!
Configurable Plates - S50C

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 標準尺寸S50C

規格表

型式ABT
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差
PCFQM25522018
6面加工品
型式指定單位0.5mm
上下面加工方法Type板厚公差
選擇
A・B尺寸公差
選擇
ABT
A≧B
銑面加工標準尺寸PCFP
Q
N
M
P
Q
N
M
 20  〜 500 20〜 300 4〜50
大尺寸L-PCF300.5〜2000100〜 80010〜50
旋轉式研磨標準尺寸PCR 20  〜 500 20〜 300 4〜50
大尺寸L-PCR300.5〜1400100〜100010〜50
表面研磨標準尺寸PCS 20  〜 500 20〜 300 4〜50
大尺寸L-PCS300.5〜 800100〜 50010〜50
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。
板厚公差
上下面加工方法PQNM
銑面加工+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
旋轉式研磨+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
表面研磨+0.1〜+0.20〜+0.1±0.05−0.1〜0
A・B尺寸公差
A・B尺寸PQNM
250mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
250.5mm以上+0.1〜+0.60〜+0.5±0.25−0.5〜0
■精密度基準−標準尺寸− (最大值)
項目上下面加工方法
銑面加工旋轉式研磨表面研磨
板厚平行度(每100mm)0.050.0120.012
平面度
(每100mm)
T4~7.50.10.050.05
T8〜15.50.070.030.03
T16〜25.50.050.0150.015
T26~500.050.0120.012
基準面直角度每100mm為0.015
外圍倒角6面加工品C0.2〜C0.5
■精密度基準−大尺寸− (最大值)
項目銑面加工旋轉式研磨表面研磨
A・B尺寸〜500〜10001000.5〜〜500〜10001000.5〜〜500500.5〜
平面度
(對應全長)
T10~19.50.30.40.50.30.40.50.10.2
T20~29.50.20.30.50.20.30.50.050.1
T30~500.20.30.30.20.30.30.050.1
板厚平行度(每100mm)0.050.0120.012
基準面直角度每100mm為0.015
外圍倒角6面加工品C0.2〜C0.5

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PCFMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCFQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCRQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PCSQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
SC2RG-[20-500/1]-[20-300/1]-[5-50/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
7天~ 10上下面旋轉拋光 (2RG)5 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300

Loading...

  1. 1

規格概要

6面銑面
6面銑面+上下面旋轉式研磨
6面銑面+上下面表面研磨
 

基本資訊

材質 S50C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767