(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SS400 A尺寸自由指定板

SS400 A尺寸自由指定板

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

長度尺寸自由指定板
A Dimension Configurable Plates - SS400-Standard / Large

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SS400

規格表

型式ABT
SSA
1001008
型式加工方法尺寸
SSA6面銑面上下面旋轉式研磨標準尺寸
SST6F6面銑面大尺寸
SST6面銑面上下面旋轉式研磨
尺寸
公差
A・B〜99mm100~250251~
±0.2±0.25±0.4
■精密度基準 (最大值)
項目SST6FSSA・SST
板厚平行度(每100mm)0.050.012
平面度
(每100mm)
T5・60.05
T8〜150.070.03
T16〜250.050.015
T28〜0.050.012
基準面直角度每100mm為0.015以下
外圍倒角C0.5〜C1.0
■標準尺寸
■6面銑面上下面旋轉式研磨
型式A
單位1mm
T
B
5・68・91012・1315・1619・202225283034・354050
SSA 255025
5175
76 100
101 250
305040
5175
76 100
101 200
201 500
305060
5175
76 100
101 200
201 500
305080
5175
76 100
101 200
201 500
3050100
5175
76 100
101 200
201 500
5075125
76 100
101 125
126 200
201 500
101 200150
201 500
101 200160
201 500
101 200200
201 500
101 200250
201 500
101 200300
201 500
■大尺寸
■6面銑面
型式A
單位1mm
T
B
101213151620222530
SST6F 501 800125
501 800150
501 800160
501 800200
501 800250
501 800300
301 800350
801 1200
351 800400
801 1200
401 800450
801 1200
451 800500
801 1200
501 800600
801 1200
601 800800
801 1200
■6面銑面上下面旋轉式研磨
型式A
單位1mm
T
B
101213151620222530
SST 501 800125
501 800150
501 800160
501 800200
501 800250
501 800300
301 800350
801 1200
351 800400
801 1200
401 800450
801 1200
451 800500
801 1200
501 800600
801 1200
601 800800
801 1200

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SSA-[25-500/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​160,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20,​22,​25,​28,​30,​34,​35,​40,​50]
SST6F-[301-1200/1]-[125,​150,​160,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​800]-[10,​12,​13,​15,​16,​20,​22,​25,​30]
SST-[301-1200/1]-[125,​150,​160,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​800]-[10,​12,​13,​15,​16,​20,​22,​25,​30]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5025 ~ 50025 ~ 300
9天~ 106面銑面 (6F)10 ~ 30301 ~ 1200125 ~ 800
9天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)10 ~ 30301 ~ 1200125 ~ 800

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 SS400

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767