(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SS400尺寸自由指定板

SS400尺寸自由指定板

小型・細長型・大型之尺寸・公差都可自由選定!
Configurable Plates - SS400

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SS400

規格表

型式ABT
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差
PSFQM25522018
6面加工品
型式指定單位0.5mm
上下面加工方法Type板厚公差
選擇
A・B尺寸公差
選擇
ABT
A≧B
銑面加工標準尺寸PSFP
Q
N
M
P
Q
N
M
2050020300450
大尺寸L-PSF2502500101500550
旋轉式研磨標準尺寸PSR2050020300450
大尺寸L-PSR25016001012001050
表面研磨標準尺寸PSS2050020300450
大尺寸L-PSS25080020500550

上下面加工品(側面無加工)
請注意公差。
型式指定單位1mm指定單位0.5mm
上下面加工方法Type板厚公差
選擇
A・B尺寸公差ABT
A≧B
銑面加工標準尺寸SS2FP
Q
N
M
A+5
0
B+5
0
2050010300550
大尺寸L-SS2F2512500101500
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。
板厚公差
上下面加工方法PQNM
銑面加工+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
旋轉式研磨+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
表面研磨+0.1~+0.20~+0.1±0.05−0.1~0
A・B尺寸公差(只適用6面加工品)
A・B尺寸PQNM
250mm以下+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
250.5mm以上+0.1~+0.60~+0.5±0.25−0.5~0
■精密度基準−標準尺寸− (最大值)
項目上下面加工方法
銑面加工旋轉式研磨表面研磨
板厚平行度(每100mm)0.050.0120.012
平面度
(每100mm)
T4~7.50.10.050.05
T8~15.50.070.030.03
T16〜25.50.050.0150.015
T26~500.050.0120.012
基準面直角度(只適用6面加工品)每100mm為0.015
外圍倒角上下面加工品僅去毛邊
6面加工品C0.2~C0.5
■精密度基準−大尺寸−
項目銑面加工旋轉式研磨表面研磨
A・B尺寸~500~10001000.5~~500~10001000.5~~500500.5~
平面度
(對應全長)
T5~9.50.30.50.70.30.50.70.10.2
T10~19.50.30.40.50.30.40.50.10.2
T20~29.50.20.30.50.20.30.50.050.1
T30~500.20.30.30.20.30.30.050.1
板厚平行度(每100mm)0.050.0120.012
基準面直角度(只適用6面加工品)每100mm為0.015
外圍倒角上下面加工品僅去毛邊
6面加工品C0.2~C0.5

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSFMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSFQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSRQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PSSQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
SS2F-[20-500/1]-[10-300/1]-[5-50/0.5]
SS2FM-[20-500/1]-[10-300/1]-[5-50/0.5]
SS2FN-[20-500/1]-[10-300/1]-[5-50/0.5]
SS2FP-[20-500/1]-[10-300/1]-[5-50/0.5]
SS2FQ-[20-500/1]-[10-300/1]-[5-50/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
4天~ 10上下面銑面 (2F)5 ~ 5020 ~ 50010 ~ 300
4天~ 10上下面銑面 (2F)5 ~ 5020 ~ 50010 ~ 300
4天~ 10上下面銑面 (2F)5 ~ 5020 ~ 50010 ~ 300
4天~ 10上下面銑面 (2F)5 ~ 5020 ~ 50010 ~ 300
4天~ 10上下面銑面 (2F)5 ~ 5020 ~ 50010 ~ 300

Loading...

  1. 1

規格概要

6面銑面
6面銑面+上下面旋轉式研磨
6面銑面+上下面表面研磨
 

基本資訊

材質 SS400

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767