(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鈑金把手

鈑金把手

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Handles/Bent Sheet Metal
【特色】本產品為鈑金製作,價格較鑄件或銲接型更為便宜。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
UWDSUSS400鍍鉻
UWDSUSSUS304拋光研磨

規格表

型式
UWDSU100
型式L1RdN容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeLUWDSUUWDSUS
UWDSU(鋼)
UWDSUS(不鏽鋼)
80962085.540061
1001162338070
15017030106.516093

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UWDSU80
UWDSU100
UWDSU150
UWDSUS80
UWDSUS100
UWDSUS150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝間距
(mm)
本體材質 容許荷重
(N)
表面處理
4天~ 1080[鋼] SS400400鍍鉻
4天~ 10100[鋼] SS400380鍍鉻
4天~ 10150[鋼] SS400160鍍鉻
4天~ 1080[不鏽鋼] SUS304400拋光研磨
4天~ 10100[不鏽鋼] SUS304380拋光研磨
4天~ 10150[不鏽鋼] SUS304160拋光研磨

Loading...

  1. 1

基本資訊

平面安裝種類 平面安裝附台座型 把手形狀 U字形 全高(mm) 30
附加功能 安裝方式 外部固定 握柄粗細(mm) 25
握柄截面形狀 方形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767