(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

方棒把手 L尺寸指定型

把手

方棒把手 L尺寸指定型

Rectangular, Configurable Lengths
【特色】可指定長度的方棒型把手。
【材質】不鏽鋼製](SUS304)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

USANSF-[80-300/1]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
USANSFSUS304拋光研磨

規格表

型式L
USANSF85
型式L
指定單位1mm
容許荷重
(N)
NT$基準單價
Type
USANSF 801252500
126250
251300

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
USANSF-[80-300/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝間距
(mm)
11天~ 1080 ~ 300

Loading...

  1. 1

基本資訊

平面安裝種類 平面安裝型 把手形狀 U字形 U字形種類 直柱
本體材質 SUS304 全高(mm) 40 附加功能
容許荷重(N) 2500 表面處理 拋光研磨 安裝方式 內螺牙
握柄粗細(mm) 12 握柄截面形狀 方形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767