(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Handles, L/H Dimensions Configurable
【特色】可以指定螺距、高度的圓棒把手。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 表面處理 |
UWAF | SS400 | 鍍鉻 |
UWAFS | SUS304 | 拋光研磨 |
UWAFA | 鋁合金 (A6063S) | 拋光研磨 |
UWAFB | 靜電塗裝(無光澤黑) |
型式 | − | L | − | H |
UWAN10 UWAF10 | − − | 80 290 | − − | 50 40 |
型式 | 指定單位1mm | M (粗螺紋) | 參考容許荷重 (N) | ||
Type | D | L | H | ||
UWAF(鋼) UWAFS(不鏽鋼) UWAFA(鋁) UWAFB(黑色鋁) | 6 | 80〜200 | 27〜40 | 4 | 500〜1000 |
7 | 600〜1000 | ||||
8 | 80〜300 | 27〜50 | |||
9 | |||||
10 | 5 | 1700〜2500 | |||
12 | 40〜50 | 8 | 2700〜3400 |
型式 | NT$基準單價 | |||||||||||
L80〜199 | L200〜300 | |||||||||||
Type | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D12 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D12 |
UWAF(鋼) | ||||||||||||
UWAFS(不鏽鋼) | ||||||||||||
UWAFA(鋁) | ||||||||||||
UWAFB(黑色鋁) |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
UWAF6-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAF7-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAF8-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAF9-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAF10-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAF12-[80-300/1]-[40-50/1] |
UWAFA6-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAFA7-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAFA8-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFA9-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFA10-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFA12-[80-300/1]-[40-50/1] |
UWAFB6-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAFB7-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAFB8-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFB9-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFB10-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFB12-[80-300/1]-[40-50/1] |
UWAFS6-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAFS7-[80-200/1]-[27-40/1] |
UWAFS8-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFS9-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFS10-[80-300/1]-[27-50/1] |
UWAFS12-[80-300/1]-[40-50/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝間距 (mm) | 本體材質 | 容許荷重 (N) | 表面處理 | 握柄粗細 (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 10 | 80 ~ 200 | [鋼] SS400 | 1000 | 鍍鉻 | 6 | 27 ~ 40 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 200 | [鋼] SS400 | 1000 | 鍍鉻 | 7 | 27 ~ 40 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 300 | [鋼] SS400 | 1000 | 鍍鉻 | 8 | 27 ~ 50 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 300 | [鋼] SS400 | 1000 | 鍍鉻 | 9 | 27 ~ 50 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 300 | [鋼] SS400 | 2500 | 鍍鉻 | 10 | 27 ~ 50 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 300 | [鋼] SS400 | 3400 | 鍍鉻 | 12 | 40 ~ 50 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 200 | [鋁] 鋁合金 | 1000 | 拋光研磨 | 6 | 27 ~ 40 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 200 | [鋁] 鋁合金 | 1000 | 拋光研磨 | 7 | 27 ~ 40 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 300 | [鋁] 鋁合金 | 1000 | 拋光研磨 | 8 | 27 ~ 50 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 300 | [鋁] 鋁合金 | 1000 | 拋光研磨 | 9 | 27 ~ 50 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 300 | [鋁] 鋁合金 | 2500 | 拋光研磨 | 10 | 27 ~ 50 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 300 | [鋁] 鋁合金 | 3400 | 拋光研磨 | 12 | 40 ~ 50 | ||
12天~ | 10 | 80 ~ 200 | [鋁] 鋁合金 | 1000 | 靜電塗裝 | 6 | 27 ~ 40 | ||
12天~ | 10 | 80 ~ 200 | [鋁] 鋁合金 | 1000 | 靜電塗裝 | 7 | 27 ~ 40 | ||
12天~ | 10 | 80 ~ 300 | [鋁] 鋁合金 | 1000 | 靜電塗裝 | 8 | 27 ~ 50 | ||
12天~ | 10 | 80 ~ 300 | [鋁] 鋁合金 | 1000 | 靜電塗裝 | 9 | 27 ~ 50 | ||
12天~ | 10 | 80 ~ 300 | [鋁] 鋁合金 | 2500 | 靜電塗裝 | 10 | 27 ~ 50 | ||
12天~ | 10 | 80 ~ 300 | [鋁] 鋁合金 | 3400 | 靜電塗裝 | 12 | 40 ~ 50 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 200 | [不鏽鋼] SUS304 | 1000 | 拋光研磨 | 6 | 27 ~ 40 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 200 | [不鏽鋼] SUS304 | 1000 | 拋光研磨 | 7 | 27 ~ 40 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 300 | [不鏽鋼] SUS304 | 1000 | 拋光研磨 | 8 | 27 ~ 50 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 300 | [不鏽鋼] SUS304 | 1000 | 拋光研磨 | 9 | 27 ~ 50 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 300 | [不鏽鋼] SUS304 | 2500 | 拋光研磨 | 10 | 27 ~ 50 | ||
11天~ | 10 | 80 ~ 300 | [不鏽鋼] SUS304 | 3400 | 拋光研磨 | 12 | 40 ~ 50 |
Loading...
平面安裝種類 | 平面安裝型 | 把手形狀 | U字形 | U字形種類 | 直柱 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 安裝方式 | 內螺牙 | 握柄截面形狀 | 圓形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策