(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調整環

調整環

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Adjusting Collars
【特色】
・調整環。
・表面處理圍黑色陽極處理。【材質】A5056。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
數字向右數字向左
SCORSCOLA5056黑色陽極處理

規格表

型式角度
SCOR35
10
型式角度選擇dM質量(g)NT$基準單價
TypeD
SCOL(數字方向:左)
SCOR(數字方向:右)
2210158M420
2712M425
3515M540
4516M572

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SCOL22-10
SCOL22-15
SCOL27-10
SCOL27-15
SCOL35-10
SCOL35-15
SCOL45-10
SCOL45-15
SCOR22-10
SCOR22-15
SCOR27-10
SCOR27-15
SCOR35-10
SCOR35-15
SCOR45-10
SCOR45-15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑D
(φ)
角度選擇
(deg)
數字方向
3天~ 102210數字向左
3天~ 102215數字向左
3天~ 102710數字向左
3天~ 102715數字向左
3天~ 103510數字向左
3天~ 103515數字向左
3天~ 104510數字向左
3天~ 104515數字向左
3天~ 102210數字向右
3天~ 102215數字向右
3天~ 102710數字向右
3天~ 102715數字向右
3天~ 103510數字向右
3天~ 103515數字向右
3天~ 104510數字向右
3天~ 104515數字向右

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

本體 種類 相關零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767