(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠固定旋鈕 (型號表)

旋鈕

塑膠固定旋鈕
  • 促銷至 2024/09/30截止

Plastic Clamp Knobs
【特色】
・圓形的塑膠固定旋鈕。
・側面部加工為壓紋。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NAM6-24-25

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type旋鈕螺牙
外螺牙內螺牙材質材質表面處理
NAMABS樹脂SWCH12A三價鉻酸鹽
NAF黃銅(嵌入)鍍鎳
NAMSNAFS相當於SUS304(SUSXM7)

規格表

型式L
NAM8−3020
型式L選擇LfSdd1質量(g)NT$基準單價
TypeM(粗螺紋)  −DNAM・NAMSNAF・NAFSNAM・NAMSNAF・NAFSNAMNAFNAMSNAFS
NAM
NAF

NAMS
NAFS
4−181015913610742
5−201015201015128
5−241015201671310
6−241015202515103
6−3010152025111812123
8−301520251410
8−3515202519818141612
10−352025

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NAM6-24-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝部的種類 安裝部尺寸 安裝部 長度 L
(mm)
外螺牙前端加工 內螺牙・圓孔加工 止迴螺絲加工 安裝部 材質 安裝部 表面處理 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 t
(mm)
當日可能 10外螺牙625--[鋼] SWCH12A[鍍三價鉻處理] 鍍三價鉻2416

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 圓形 種類 塑膠固定旋鈕 側面部加工 壓紋
附加功能 本體 材質 ABS

塑膠固定旋鈕的型號NAM6-24-25頁面。
記載關於型號NAM6-24-25之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NAF5-24
NAF6-24
NAF6-30
NAM6-30-10
NAM6-30-15
NAM6-30-20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝部的種類 安裝部尺寸 安裝部 長度 L
(mm)
外螺牙前端加工 內螺牙・圓孔加工 止迴螺絲加工 安裝部 材質 安裝部 表面處理 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 t
(mm)
4天~ 10內螺牙5--貫穿黃銅[鍍三價鉻處理] 鍍鎳2416
4天~ 10內螺牙6--貫穿黃銅[鍍三價鉻處理] 鍍鎳2416
4天~ 10內螺牙6--貫穿黃銅[鍍三價鉻處理] 鍍鎳3018
4天~ 10外螺牙610--[鋼] SWCH12A[鍍三價鉻處理] 鍍三價鉻3018
4天~ 10外螺牙615--[鋼] SWCH12A[鍍三價鉻處理] 鍍三價鉻3018
4天~ 10外螺牙620--[鋼] SWCH12A[鍍三價鉻處理] 鍍三價鉻3018

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767