(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Knurled Knobs/Straight Cut
【特色】
・經壓紋加工的圓形小型旋鈕。
・旋鈕顏色有黑色和白色。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 形狀 | 旋鈕本體 | 螺牙 | ||
標準 | 軸頸 | 材質 | 材質 | 表面處理 | |
NBM | NBLM | 外螺牙 | ABS樹脂 | SWCH12A | 三價鉻酸鹽 |
NBMS | NBLMS | 相當於SUS304(SUSXM7) | − | ||
NBF | NBLF | 內螺牙 | 黃銅(嵌入) | − | |
NBMR | − | 外螺牙 | 尼龍6 | SS400 | 三價鉻酸鹽 |
型式 | − | L | − | 旋鈕顏色 |
NBM3−16 NBM5−20 NBMR8−32 | − − − | 15 20 20 | − − − | B W B |
型式 | L選擇 | 旋鈕顏色 | Lf | H | H1 | S | S1 | d | d1 | 參考質量(g) | NT$基準單價 | ||||||||||||
Type | M(粗螺紋)−D | NBM ・NBLM NBMS ・NBLMS | NBF | NBLF | NBM NBLM | NBF NBLF | NBMS NBLMS | NBM | NBF | NBLM | NBLF | NBMS | NBLMS | ||||||||||
NBM NBMS NBF 軸頸型 NBLM NBLMS NBLF | 3-16 | 10 | 15 | B (黑) W* (白) | 5 | 10 | 12 | 16 | 2 | 6 | 11 | 9 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
4-16 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
5-16 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
5-20 | 15 | 20 | 6 | 15 | 14 | 20.5 | 4 | 9.5 | 15 | 10 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
5-25 | 20 | 25 | 9 | 16 | 18 | 27 | 6 | 15 | 19 | 19 | 9 | 19 | |||||||||||
6-20 | 10 | 15 | 20 | 6 | 15 | 14 | 20.5 | 4 | 9.5 | 15 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
6-25 | 15 | 20 | 25 | 9 | 16 | 18 | 27 | 6 | 15 | 19 | 29 | 16 | 29 | ||||||||||
6-32 | 20 | 25 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||
8-32 | 15 | 25 |
型式 | L選擇 | 旋鈕顏色 | H | S | d | d1 | 參考質量(g) | NT$基準單價 | ||||
Type | M(粗螺紋)−D | NBMR | ||||||||||
NBMR | 5-20 | 10 | B (黑) | 14 | 4 | 15 | 10 | 15 | ||||
6-20 | 25 | 14 | 4 | 15 | 15 | |||||||
8-25 | 16 | 25 | 18 | 6 | 24 | 12 | 29 | |||||
8-32 | 20 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
NBM5-16-10 |
NBM5-16-10-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝部的種類 | 安裝部尺寸 | 安裝部 長度 L (mm) | 外螺牙前端加工 | 內螺牙・圓孔加工 | 止迴螺絲加工 | 本體 材質 | 安裝部 材質 | 安裝部 表面處理 | 本體 外徑 D (φ) | 本體 高度 t (mm) | 旋鈕顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 外螺牙 | 5 | 10 | 無 | - | - | [ABS] ABS | [鋼] SWCH12A | [鍍三價鉻處理] 鍍三價鉻 | 16 | 12 | B(黑) | ||
當日可能 | - | 外螺牙 | 5 | 10 | 無 | - | - | [ABS] ABS | [鋼] SWCH12A | [鍍三價鉻處理] 鍍三價鉻 | 16 | 12 | B(黑) |
Loading...
本體 種類 | 圓形 | 圓形 種類 | 旋鈕 | 側面部加工 | 壓紋 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策