(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁壓紋手輪/不鏽鋼壓紋手輪 (型號表)

鋁壓紋手輪/不鏽鋼壓紋手輪

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 鋁壓紋手輪/不鏽鋼壓紋手輪
  • 鋁壓紋手輪/不鏽鋼壓紋手輪
  • 鋁壓紋手輪/不鏽鋼壓紋手輪
  • 鋁壓紋手輪/不鏽鋼壓紋手輪
  • 鋁壓紋手輪/不鏽鋼壓紋手輪
  • 促銷至 2024/06/30截止

Aluminum Knurled Handwheels / Stainless Steel Knurled Handwheels
【特色】
・壓紋手輪。
・手倫材質可選擇 鋁合金(A5056)、不鏽鋼(SUS304)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type形狀攻牙手輪握柄握柄螺牙部
附握柄無握柄材質表面處理材質材質表面處理
HOKHOKN標準附攻牙A5056黑色陽極處理尼龍6(黑)SUM22L染黑處理
HBKHBKN無攻牙
HOKWHOKNW附攻牙白色陽極處理尼龍6(白)
HBKW HBKNW無攻牙
HOKSHOKNS附攻牙SUS304SUS304SUS304
HBKNS無攻牙
HOKPHOKNP開縫附攻牙A5056黑色陽極處理尼龍6(黑)SUM22L染黑處理

規格表

型式d
HOK40
HBKNW40
HOKP63


6
8
12
型式標準型
(選擇)
開縫型ASD1Lrh開縫型PBGM質量(g)
TypeDh1WXYd1d2內六角孔螺栓
附握柄無握柄dM1參考緊固扭矩
(N・m)
不鏽鋼
標準型
HOK(黑)
HBK(黑)
HOKW(白)
HBKW(白)
HOKS(不鏽鋼)
開縫型
HOKP(黑)
HOKN(黑)
HBKN(黑)
HOKNW(白)
HBKNW(白)
HOKNS(不鏽鋼)
HBKNS(不鏽鋼)

HOKNP(黑)
4068825121322156.5101.574.58.54.5M41.514.51318.8550150
508101028131527187.511951.51787255
631012123214183522912116105.5M53.0231420.8161460
801216401525452812.5301623.86299855
加註*號的尺寸僅對應HOK、HOKN。 開縫型僅對應D=40、50、63。 沒有指定d尺寸時,則為40−8、50−10、63−12、80−16。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HBK80
HBK80-16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS把手 種類 把手 外徑 D
(φ)
把手 材質 內徑軸孔形狀 有無握柄孔 握柄 種類 把手 表面處理 握柄 材質 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
方孔尺寸
(mm)
有無攻牙 圓孔徑 d
(φ)
4天~ 10[壓紋] 鋁壓紋80[鋁] A5056圓孔附握柄旋轉握柄黑色陽極處理[尼龍] 尼龍6(黑)4045--
4天~ 10[壓紋] 鋁壓紋80[鋁] A5056圓孔附握柄旋轉握柄黑色陽極處理[尼龍] 尼龍6(黑)4045-16

Loading...

  1. 1

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個手輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用手輪。
請勿在受高溫,低溫,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 手輪在安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡,請使用手輪上開孔匹配的螺絲,無螺絲長度限定,請根據安裝面的厚度進行調整。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767