(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Aluminum Knurled Handwheels / Stainless Steel Knurled Handwheels
【特色】
・壓紋手輪。
・手倫材質可選擇 鋁合金(A5056)、不鏽鋼(SUS304)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HOKNP40-8
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 形狀 | 攻牙 | 手輪 | 握柄 | 握柄螺牙部 | |||
附握柄 | 無握柄 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 材質 | 表面處理 | ||
HOK | HOKN | 標準 | 附攻牙 | A5056 | 黑色陽極處理 | 尼龍6(黑) | SUM22L | 染黑處理 |
HBK | HBKN | 無攻牙 | ||||||
HOKW | HOKNW | 附攻牙 | 白色陽極處理 | 尼龍6(白) | ||||
HBKW | HBKNW | 無攻牙 | ||||||
HOKS | HOKNS | 附攻牙 | SUS304 | − | SUS304 | SUS304 | − | |
ー | HBKNS | 無攻牙 | ||||||
HOKP | HOKNP | 開縫 | 附攻牙 | A5056 | 黑色陽極處理 | 尼龍6(黑) | SUM22L | 染黑處理 |
型式 | − | d |
HOK40 HBKNW40 HOKP63 | − − − | 6 8 12 |
型式 | 標準型 (選擇) | 開縫型 | H | A | S | D1 | Lr | h | 開縫型 | P | B | G | M | 質量(g) | |||||||||||
Type | D | h1 | W | X | Y | d1 | d2 | 內六角孔螺栓 | |||||||||||||||||
附握柄 | 無握柄 | d | M1 | 參考緊固扭矩 (N・m) | 鋁 | 不鏽鋼 | |||||||||||||||||||
標準型 HOK(黑) HBK(黑) HOKW(白) HBKW(白) HOKS(不鏽鋼) 開縫型 HOKP(黑) | HOKN(黑) HBKN(黑) HOKNW(白) HBKNW(白) HOKNS(不鏽鋼) HBKNS(不鏽鋼) HOKNP(黑) | 40 | *6 | 8 | 8 | 25 | 12 | 13 | 22 | 15 | 6.5 | 10 | 1.5 | 7 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | M4 | 1.5 | 14.5 | 13 | 18.8 | 5 | 50 | 150 |
50 | *8 | 10 | 10 | 28 | 13 | 15 | 27 | 18 | 7.5 | 11 | 9 | 5 | 1.5 | 17 | 87 | 255 | |||||||||
63 | *10 | 12 | 12 | 32 | 14 | 18 | 35 | 22 | 9 | 12 | 11 | 6 | 10 | 5.5 | M5 | 3.0 | 23 | 14 | 20.8 | 161 | 460 | ||||
80 | *12 | 16 | ー | 40 | 15 | 25 | 45 | 28 | 12.5 | ー | 30 | 16 | 23.8 | 6 | 299 | 855 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
鋁壓紋手輪/不鏽鋼壓紋手輪的型號HOKNP40-8頁面。
記載關於型號HOKNP40-8之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
HBK50-10 |
HBK63 |
HBK63-12 |
HOKNP50-10 |
HOKNP63-12 |
HOKNS40 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 本體 種類 | 把手 外徑 D (φ) | 本體 材質 | 內徑軸孔形狀 | 有無握柄孔 | 握柄 種類 | 把手 表面處理 | 握柄 材質 | 把手 厚度 (mm) | 安裝部 外徑 (φ) | 方孔尺寸 (mm) | 有無攻牙 | 圓孔徑 d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | [壓紋] 鋁壓紋 | 50 | [鋁] A5056 | 圓孔 | 附握柄 | 旋轉握柄 | 黑色陽極處理 | [尼龍] 尼龍6(黑) | 28 | 27 | - | 無 | 10 | ||
4天~ | 10 | [壓紋] 鋁壓紋 | 63 | [鋁] A5056 | 圓孔 | 附握柄 | 旋轉握柄 | 黑色陽極處理 | [尼龍] 尼龍6(黑) | 32 | 35 | - | 無 | - | ||
4天~ | 10 | [壓紋] 鋁壓紋 | 63 | [鋁] A5056 | 圓孔 | 附握柄 | 旋轉握柄 | 黑色陽極處理 | [尼龍] 尼龍6(黑) | 32 | 35 | - | 無 | 12 | ||
當日可能 | 10 | [壓紋] 鋁壓紋 | 50 | [鋁] A5056 | 夾鉗 | 無握柄 | - | 黑色陽極處理 | - | 28 | 27 | - | 有(1處) | 10 | ||
4天~ | 10 | [壓紋] 鋁壓紋 | 63 | [鋁] A5056 | 夾鉗 | 無握柄 | - | 黑色陽極處理 | - | 32 | 35 | - | 有(1處) | 12 | ||
4天~ | 10 | [壓紋] 不鏽鋼壓紋 | 40 | [不銹鋼] SUS304 | 圓孔 | 無握柄 | - | - | - | 25 | 22 | - | 有(1處) | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策