(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定握把 (型號表)

握柄

固定握把

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 固定握把
  • 固定握把
  • 促銷至 2024/09/30截止

Stationary Handles/with Cylindrical Knob
【特色】
・固定把手握柄。
・安裝方法為外螺牙。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LRGB12-125-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type握柄把手
握柄型球形握柄型材質材質表面處理
LRGNLBG(黑)酚醛樹脂
(紅)美耐皿樹脂
相當於SUM23鍍無光澤鉻(銀)
LRGBLBGB染黑處理(黑)
LRGNSLBGS相當於SUS303

規格表

型式L握柄顏色
LBGS6
LRGB8

63
100

R
B
型式L握柄顏色L3dLRGN・LRGB・LRGNSLBG・LBGB・LBGS參考質量
(g)
NT$基準單價
TypeM(粗螺紋)D1H1L1D2H2L2LRGNLRGBLRGNSLBGLBGBLBGS
握柄型
LRGN
LRGB
LRGNS

球形握柄型
LBG
LBGB
LBGS
663R
(紅)

B
(黑)
12817402320184525
80406232
100608240
880201021503025235753
100507765
1257510281
10100251225653530287297
1256097119
16095132149
121253014288639353293163
16074128205
200114168253
LRGB・LBGB的握柄顏色僅限黑色。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LRGB12-125-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 握柄材質 安裝部材質 安裝部表面處理 螺牙No. (M) 全長 L(或是H1)
(mm)
握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
握柄顏色
4天~ 10[棒型(直型)] 平面[酚醛] 酚醛樹脂[鋼] 相當於SUM23染黑處理M121252885B(黑)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定 握柄表面處理 安裝方式 外螺牙

固定握把的型號LRGB12-125-B頁面。
記載關於型號LRGB12-125-B之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個握柄應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用握柄。
請勿在受高溫,低溫,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 握柄在安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡,請使用握柄上開孔匹配的螺絲,無螺絲長度限定,請根據安裝面的厚度進行調整。

本商品分類

型號
LBG10-125-R
LBG10-160-B
LBG10-160-R
LRGB12-160-B
LRGB12-200-B
LRGB6-100-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 握柄材質 安裝部材質 安裝部表面處理 螺牙No. (M) 全長 L(或是H1)
(mm)
握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
握柄顏色
4天~ 10滾珠美耐皿樹脂[鋼] 相當於SUM24L[鍍鉻] 鍍無光澤鉻M101253028R(紅)
4天~ 10滾珠[酚醛] 酚醛樹脂[鋼] 相當於SUM24L[鍍鉻] 鍍無光澤鉻M101603028B(黑)
4天~ 10滾珠美耐皿樹脂[鋼] 相當於SUM24L[鍍鉻] 鍍無光澤鉻M101603028R(紅)
4天~ 10[棒型(直型)] 平面[酚醛] 酚醛樹脂[鋼] 相當於SUM23染黑處理M121602885B(黑)
4天~ 10[棒型(直型)] 平面[酚醛] 酚醛樹脂[鋼] 相當於SUM23染黑處理M122002885B(黑)
4天~ 10[棒型(直型)] 平面[酚醛] 酚醛樹脂[鋼] 相當於SUM23染黑處理M61001740B(黑)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767