(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Stationary Handles/with Cylindrical Knob
【特色】
・固定把手握柄。
・安裝方法為外螺牙。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LRGB6-80-B
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 握柄 | 把手 | ||
握柄型 | 球形握柄型 | 材質 | 材質 | 表面處理 |
LRGN | LBG | (黑)酚醛樹脂 (紅)美耐皿樹脂 | 相當於SUM23 | 鍍無光澤鉻(銀) |
LRGB | LBGB | 染黑處理(黑) | ||
LRGNS | LBGS | 相當於SUS303 | − |
型式 | − | L | − | 握柄顏色 |
LBGS6 LRGB8 | − − | 63 100 | − − | R B |
型式 | L | 握柄顏色 | L3 | d | LRGN・LRGB・LRGNS | LBG・LBGB・LBGS | 參考質量 (g) | NT$基準單價 | ||||||||||
Type | M(粗螺紋) | D1 | H1 | L1 | D2 | H2 | L2 | LRGN | LRGB | LRGNS | LBG | LBGB | LBGS | |||||
握柄型 LRGN LRGB LRGNS 球形握柄型 LBG LBGB LBGS | 6 | 63 | R (紅) B (黑) | 12 | 8 | 17 | 40 | 23 | 20 | 18 | 45 | 25 | ||||||
80 | 40 | 62 | 32 | |||||||||||||||
100 | 60 | 82 | 40 | |||||||||||||||
8 | 80 | 20 | 10 | 21 | 50 | 30 | 25 | 23 | 57 | 53 | ||||||||
100 | 50 | 77 | 65 | |||||||||||||||
125 | 75 | 102 | 81 | |||||||||||||||
10 | 100 | 25 | 12 | 25 | 65 | 35 | 30 | 28 | 72 | 97 | ||||||||
125 | 60 | 97 | 119 | |||||||||||||||
160 | 95 | 132 | 149 | |||||||||||||||
12 | 125 | 30 | 14 | 28 | 86 | 39 | 35 | 32 | 93 | 163 | ||||||||
160 | 74 | 128 | 205 | |||||||||||||||
200 | 114 | 168 | 253 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型式 | 固定 | 握柄表面處理 | 無 | 安裝方式 | 外螺牙 |
---|
固定握把的型號LRGB6-80-B頁面。
記載關於型號LRGB6-80-B之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LBG10-125-R |
LBG10-160-B |
LBG10-160-R |
LRGB8-100-B |
LRGB8-125-B |
LRGB8-80-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 形狀 | 握柄材質 | 安裝部材質 | 安裝部表面處理 | 螺牙No. (M) | 全長 L(或是H1) (mm) | 握柄粗細 (mm) | 握柄長度 (mm) | 握柄顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 滾珠 | 美耐皿樹脂 | [鋼] 相當於SUM24L | [鍍鉻] 鍍無光澤鉻 | M10 | 125 | 30 | 28 | R(紅) | ||
4天~ | 10 | 滾珠 | [酚醛] 酚醛樹脂 | [鋼] 相當於SUM24L | [鍍鉻] 鍍無光澤鉻 | M10 | 160 | 30 | 28 | B(黑) | ||
4天~ | 10 | 滾珠 | 美耐皿樹脂 | [鋼] 相當於SUM24L | [鍍鉻] 鍍無光澤鉻 | M10 | 160 | 30 | 28 | R(紅) | ||
4天~ | 10 | [棒型(直型)] 平面 | [酚醛] 酚醛樹脂 | [鋼] 相當於SUM23 | 染黑處理 | M8 | 100 | 21 | 50 | B(黑) | ||
4天~ | 10 | [棒型(直型)] 平面 | [酚醛] 酚醛樹脂 | [鋼] 相當於SUM23 | 染黑處理 | M8 | 125 | 21 | 50 | B(黑) | ||
4天~ | 10 | [棒型(直型)] 平面 | [酚醛] 酚醛樹脂 | [鋼] 相當於SUM23 | 染黑處理 | M8 | 80 | 21 | 50 | B(黑) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策