(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Push Button Clamp Levers
【特色】能簡單地以拇指壓住螺牙頂部,以鬆開鋸齒。
Type | 把手 | 螺牙 | 彈簧 | |||
外螺牙 | 內螺牙 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 | 材質 |
CLDMP | CLDFP | 鋅壓鑄件 | 靜電塗裝 | S45C | 染黑處理 | SUS304−WPB |
CLMSP | − | SUS303 | − | |||
SCLMSP | SCS13(不鏽鋼鑄鋼) | 拋光研磨 | SUS303 |
型式 | − | L | − | 把手顏色 |
CLDMP5 CLDFP4 CLWP8 CLRM10 | − − − − | 12 7 20 20 | − − − − | B M M S |
M | R | H | H1 | (h) | S | D | d | 鋸齒 齒數 | B | 最大荷重 Fmax.(N) | 最大緊固力 Pmax.(kN) | 參考質量(g) | ||
SUS303 | S45C | SUS303 | S45C | 外螺牙型 | ||||||||||
4 | 45 | 33 | 35.5 | 30 | 4 | 13 | 10 | 16 | 1.3 | 48 | 80 | 1.8 | 3.0 | 40 |
5 | 65 | 108 | 2.9 | 4.8 | 40 | |||||||||
6 | 110 | 184 | 4.1 | 6.8 | 41 | |||||||||
8 | 63 | 44 | 49 | 40 | 5.5 | 17.5 | 14 | 20 | 1.3 | 189 | 316 | 7.5 | 12.5 | 70 |
型式 | L 選擇 | 把手顏色 僅限CLDMP・CLMSP 可選擇 | NT$基準單價 | ||||||||
Type | M | SCLMSP | CLDMP | CLMSP | |||||||
外螺牙型 SCLMSP CLDMP CLMSP | 4 | 16 | 20 | 25 | B(黑) M(橘) S(銀灰) | ||||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||
*8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | − |
型式 | L | 把手顏色 | NT$基準單價 | |
Type | M | CLDFP | ||
內螺牙型 CLDFP | 4 | 7 | B(黑) M(橘) S(銀灰) | |
5 | ||||
6 | ||||
8 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CLDMP6-16-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | L字固定把手形狀 | 安裝部種類 | 旋轉半徑R (mm) | 把手材質 | 把手表面處理 | 安裝部 材質 | 安裝部 表面處理 | 安裝部 徑 M | 安裝部 長度 L (mm) | 最大緊固力 (N) | 把手顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | [推進鈕式] 按壓式 | [外螺牙] 外螺牙 | 45 | 鋅壓鑄件 | [靜電塗裝] 靜電塗裝 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 6 | 16 | 6800 | B(黑) |
Loading...
用途 | 固定具 | 種類 夾具 | 固定具裝置 | 操作方向 | 橫 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | L字形 |
按壓式固定把手的型號CLDMP6-16-B頁面。
記載關於型號CLDMP6-16-B之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CLDFP5-7-B |
CLDFP5-7-M |
CLDFP5-7-S |
CLDMP6-16-M |
CLDMP6-16-S |
CLDMP6-20-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | L字固定把手形狀 | 安裝部種類 | 旋轉半徑R (mm) | 把手材質 | 把手表面處理 | 安裝部 材質 | 安裝部 表面處理 | 安裝部 徑 M | 安裝部 長度 L (mm) | 最大緊固力 (N) | 把手顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | [推進鈕式] 按壓式 | 內螺牙 | 45 | 鋅壓鑄件 | [靜電塗裝] 靜電塗裝 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 5 | 7 | 4800 | B(黑) | ||
4天~ | 10 | [推進鈕式] 按壓式 | 內螺牙 | 45 | 鋅壓鑄件 | [靜電塗裝] 靜電塗裝 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 5 | 7 | 4800 | M(橘) | ||
4天~ | 10 | [推進鈕式] 按壓式 | 內螺牙 | 45 | 鋅壓鑄件 | [靜電塗裝] 靜電塗裝 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 5 | 7 | 4800 | S(銀灰) | ||
4天~ | 10 | [推進鈕式] 按壓式 | [外螺牙] 外螺牙 | 45 | 鋅壓鑄件 | [靜電塗裝] 靜電塗裝 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 6 | 16 | 6800 | M(橘) | ||
4天~ | 10 | [推進鈕式] 按壓式 | [外螺牙] 外螺牙 | 45 | 鋅壓鑄件 | [靜電塗裝] 靜電塗裝 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 6 | 16 | 6800 | S(銀灰) | ||
當日可能 | 10 | [推進鈕式] 按壓式 | [外螺牙] 外螺牙 | 45 | 鋅壓鑄件 | [靜電塗裝] 靜電塗裝 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 6 | 20 | 6800 | B(黑) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策