(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

按壓式固定把手 (型號表)

固定握柄

按壓式固定把手

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Push Button Clamp Levers
【特色】能簡單地以拇指壓住螺牙頂部,以鬆開鋸齒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CLMSP8-32-S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type把手螺牙彈簧
外螺牙內螺牙材質表面處理材質表面處理材質
CLDMPCLDFP鋅壓鑄件靜電塗裝S45C染黑處理SUS304−WPB
CLMSPSUS303
SCLMSPSCS13(不鏽鋼鑄鋼)拋光研磨SUS303

規格表

型式L把手顏色
CLDMP5
CLDFP4
CLWP8
CLRM10




12
7
20
20



B
M
M
S
MRH1(h)SDd鋸齒
齒數
B最大荷重 Fmax.(N)最大緊固力 Pmax.(kN)參考質量(g)
SUS303S45CSUS303S45C外螺牙型
4453335.53041310161.348 80 1.8 3.0 40
565 108 2.9 4.8 40
6110 184 4.1 6.8 41
8634449405.517.514201.3189 316 7.5 12.5 70
型式L
選擇
把手顏色
僅限CLDMP・CLMSP
可選擇
NT$基準單價
TypeMSCLMSPCLDMPCLMSP
外螺牙型
SCLMSP
CLDMP
CLMSP
4162025B(黑)
M(橘)
S(銀灰)
51216202532
61216202532
81620253240
*SCLMSP不適用於M8
型式L把手顏色NT$基準單價
TypeMCLDFP
內螺牙型
CLDFP
47B(黑)
M(橘)
S(銀灰)
5
6
8

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CLMSP8-32-S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSL字固定把手形狀 安裝部種類 旋轉半徑R
(mm)
把手材質 把手表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 安裝部 徑 M 安裝部 長度 L
(mm)
最大緊固力
(N)
把手顏色
4天~ 10[推進鈕式] 按壓式[外螺牙] 外螺牙63鋅壓鑄件[靜電塗裝] 靜電塗裝[不銹鋼] SUS3038327500S(銀灰)

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

用途 固定具 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 L字形

按壓式固定把手的型號CLMSP8-32-S頁面。
記載關於型號CLMSP8-32-S之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CLDFP5-7-B
CLDFP5-7-M
CLDFP5-7-S
CLMSP8-40-B
CLMSP8-40-M
CLMSP8-40-S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSL字固定把手形狀 安裝部種類 旋轉半徑R
(mm)
把手材質 把手表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 安裝部 徑 M 安裝部 長度 L
(mm)
最大緊固力
(N)
把手顏色
4天~ 10[推進鈕式] 按壓式內螺牙45鋅壓鑄件[靜電塗裝] 靜電塗裝[鋼] S45C染黑處理574800B(黑)
4天~ 10[推進鈕式] 按壓式內螺牙45鋅壓鑄件[靜電塗裝] 靜電塗裝[鋼] S45C染黑處理574800M(橘)
4天~ 10[推進鈕式] 按壓式內螺牙45鋅壓鑄件[靜電塗裝] 靜電塗裝[鋼] S45C染黑處理574800S(銀灰)
4天~ 10[推進鈕式] 按壓式[外螺牙] 外螺牙63鋅壓鑄件[靜電塗裝] 靜電塗裝[不銹鋼] SUS3038407500B(黑)
4天~ 10[推進鈕式] 按壓式[外螺牙] 外螺牙63鋅壓鑄件[靜電塗裝] 靜電塗裝[不銹鋼] SUS3038407500M(橘)
4天~ 10-[外螺牙] 外螺牙63鋅壓鑄件[靜電塗裝] 靜電塗裝[不銹鋼] SUS3038407500S(銀灰)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767