(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

迷你固定把手 (型號表)

迷你固定把手

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 迷你固定把手
  • 迷你固定把手
  • 促銷至 2024/06/30截止

Miniature Clamp Levers/Threaded
【特色】把手部分為短規格的迷你固定把手。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type把手螺牙彈簧
外螺牙內螺牙材質表面處理材質表面處理材質
CLDMCCLDFC鋅壓鑄件烤漆S45C染黑處理SUS304-WPB
CLMSCCLFSCSUS303
CLCMCCLCFC鍍鉻・鍍鎳鉻
鍍鎳鉻為無光澤。

規格表

型式L把手顏色
CLDMC4
CLDMT4

12
16

M
M
MRH1(h)SDd鋸齒
齒數
B最大荷重 Fmax.(N)最大緊固力 Pmax.(kN)參考質量(g)
SUS303S45CSUS303S45C外螺牙型內螺牙型
4302932.525.84131016348 80 1.8 3.0 2523
565 108 2.9 4.8 2624
6110 184 4.1 6.8 3230
8424043.532.3717.514204189 316 7.5 12.5 60
型式L
選擇
把手顏色NT$基準單價
TypeMCLDMC・CLMSCCLCMCCLDMCCLMSCCLCMC
外螺牙型
CLDMC
CLMSC
CLCMC
4812162025B(黑)
M(橘)
S
(銀灰)
R(紅)
Y(黃)
C
(鍍鉻)
SC
(鍍鎳鉻)
581216202532
681216202532
816202532
*M8・L8尺寸的把手不提供顏色(R 紅)・(Y 黃) *CLCMC不適用於M8
型式L把手顏色NT$基準單價
TypeMCLDFC・CLFSCCLCFCCLDFCCLFSCCLCFC
內螺牙型
CLDFC
CLFSC
CLCFC
47B(黑)
M(橘)
S
(銀灰)
R(紅)
Y(黃)
C
(鍍鉻)
SC
(鍍鎳鉻)
5
6

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CLCFC4-7-C
CLCFC4-7-SC
CLCFC5-7-C
CLCFC5-7-SC
CLCFC6-7-C
CLCFC6-7-SC
CLCMC4-8-C
CLCMC4-8-SC
CLCMC4-12-C
CLCMC4-12-SC
CLCMC4-16-C
CLCMC4-16-SC
CLCMC4-20-C
CLCMC4-20-SC
CLCMC4-25-C
CLCMC4-25-SC
CLCMC5-8-C
CLCMC5-8-SC
CLCMC5-12-C
CLCMC5-12-SC
CLCMC5-16-C
CLCMC5-16-SC
CLCMC5-20-C
CLCMC5-20-SC
CLCMC5-25-C
CLCMC5-25-SC
CLCMC5-32-C
CLCMC5-32-SC
CLCMC6-8-C
CLCMC6-8-SC
CLCMC6-12-C
CLCMC6-12-SC
CLCMC6-16-C
CLCMC6-16-SC
CLCMC6-20-C
CLCMC6-20-SC
CLCMC6-25-C
CLCMC6-25-SC
CLCMC6-32-C
CLCMC6-32-SC
CLDFC4-7-B
CLDFC4-7-M
CLDFC4-7-R
CLDFC4-7-S
CLDFC4-7-Y
CLDFC5-7-B
CLDFC5-7-M
CLDFC5-7-R
CLDFC5-7-S
CLDFC5-7-Y
CLDFC6-7-B
CLDFC6-7-M
CLDFC6-7-R
CLDFC6-7-S
CLDFC6-7-Y
CLDMC4-8-B
CLDMC4-8-M
CLDMC4-8-S
CLDMC4-12-B
CLDMC4-12-M
CLDMC4-12-R
CLDMC4-12-S
CLDMC4-12-Y
CLDMC4-16-B
CLDMC4-16-M
CLDMC4-16-R
CLDMC4-16-S
CLDMC4-16-Y
CLDMC4-20-B
CLDMC4-20-M
CLDMC4-20-R
CLDMC4-20-S
CLDMC4-20-Y
CLDMC4-25-B
CLDMC4-25-M
CLDMC4-25-R
CLDMC4-25-S
CLDMC4-25-Y
CLDMC5-8-B
CLDMC5-8-M
CLDMC5-8-S
CLDMC5-12-B
CLDMC5-12-M
CLDMC5-12-R
CLDMC5-12-S
CLDMC5-12-Y
CLDMC5-16-B
CLDMC5-16-M
CLDMC5-16-R
CLDMC5-16-S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝部的種類 旋轉半徑R
(mm)
本體 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度 L
(mm)
最大緊固力
(N)
把手顏色
4天~ 10內螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS303471800-
4天~ 10內螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS303471800-
當日可能 10內螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS303572900-
4天~ 10內螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS303572900-
當日可能 10內螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS303674100-
4天~ 10內螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS303674100-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS303481800-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS303481800-
當日可能 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3034121800-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3034121800-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3034161800-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3034161800-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3034201800-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3034201800-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3034251800-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3034251800-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS303582900-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS303582900-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3035122900-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3035122900-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3035162900-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3035162900-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3035202900-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3035202900-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3035252900-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3035252900-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3035322900-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3035322900-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS303684100-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS303684100-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3036124100-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3036124100-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3036164100-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3036164100-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3036204100-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3036204100-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3036254100-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3036254100-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鉻標準[不銹鋼] SUS3036324100-
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30[鍍鉻] 鍍鎳鉻[不銹鋼] SUS3036324100-
當日可能 -內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理473000B(黑)
當日可能 -內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理473000M(橘)
4天~ 10內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理473000R(紅)
4天~ 10內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理473000S(銀灰)
4天~ 10內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理473000Y(黃)
當日可能 -內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理574800B(黑)
當日可能 -內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理574800M(橘)
4天~ 10內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理574800R(紅)
4天~ 10內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理574800S(銀灰)
4天~ 10內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理574800Y(黃)
當日可能 -內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理676800B(黑)
當日可能 -內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理676800M(橘)
4天~ 10內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理676800R(紅)
4天~ 10內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理676800S(銀灰)
4天~ 10內螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理676800Y(黃)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理483000B(黑)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理483000M(橘)
8天 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理483000S(銀灰)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4123000B(黑)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4123000M(橘)
3天 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4123000R(紅)
當日可能 10[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4123000S(銀灰)
3天 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4123000Y(黃)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4163000B(黑)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4163000M(橘)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4163000R(紅)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4163000S(銀灰)
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4163000Y(黃)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4203000B(黑)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4203000M(橘)
8天 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4203000R(紅)
8天 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4203000S(銀灰)
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4203000Y(黃)
當日可能 10[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4253000B(黑)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4253000M(橘)
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4253000R(紅)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4253000S(銀灰)
3天 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理4253000Y(黃)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理584800B(黑)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理584800M(橘)
8天 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理584800S(銀灰)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理5124800B(黑)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理5124800M(橘)
3天 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理5124800R(紅)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理5124800S(銀灰)
4天~ 10[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理5124800Y(黃)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理5164800B(黑)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理5164800M(橘)
8天 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理5164800R(紅)
當日可能 -[外螺牙] 外螺牙30烤漆[鋼] S45C染黑處理5164800S(銀灰)

Loading...

■把手商品按壓動作展示




■使用範例

基本資訊

用途 固定具 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 L字形 本體 材質 鋅壓鑄件

常見問題 ( FAQ )

質問: 固定把手 烤漆型 咬合的鋸齒需要上抬多少才能解除咬合?
回答: 不同尺寸的商品,需要抬起的行程是不同的, 詳細請查看規格表中的H的數值與H1的數值,上抬的行程為H-H1為行程,請注意轉動半徑範圍內,預留處H1的高度,避免工件間產生干涉。
質問: 外螺紋和螺紋的商品應該如何選擇?
回答: 外螺紋的商品預先規定好了螺紋的長度, 所以可以配合的工件的螺紋長度有限所以如果對應需要鎖緊部位比較長的工件需要更長的螺桿時可以選擇內螺紋型商品。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767