(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

防震水平調整支架 (型號表)

特殊防震設備

防震水平調整支架

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Antivibration Mounts/Round
【特色】支撐重量用裝置的防震動用底座。
【材質】CR合成橡膠(黑)・蕭氏硬度A75。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KFJA140-200

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type支座螺栓防震橡膠
材質表面處理(顏色)材質表面處理材質(顏色)硬度
KFJA・KFJB・KFJHSPCC美耐皿烤漆(黑)SS400三價鉻酸鹽CR合成橡膠(黑)蕭氏硬度A75
(僅KFJA蕭氏硬度A55)
KFJMFC250

規格表

型式L
KFJH140120
圓型以旋轉螺牙部前端、方型以旋轉把手來調整高度。
類型型式L垂直荷重範圍
(kN)
(h)dM螺牙部
前端尺寸
最大調整量
(mm)
安裝底層厚度
(mm)
彈簧常數
(kN/mm)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeD最小最大b1〜9 pcs10~30 pcs
圓型KFJA
(輕荷重)
100901202001.553.1L+3139781287.518L−481.2
1403.16.3L+374711416108.519L−552.4
1901202006.312.5L+4456158201225L−694.8
KFJB
(中荷重)
100901202003.156.3L+2839781287.518L−514.6
1406.312.5L+374711416108.519L−559.2
19012020012.525.0 L+4456158201225L−6918.3
KFJH
(重荷重)
100901202007.5 15.0 L+1735781287.522L−6223.0
14015.0 30.0 L+214211416108.524L−7146.0
19012020020.0 40.0 L+2854158201227L−8462.0
方型KFJM110 852001.4 2.8 L+3047971287.515L−403.7
1301102002.8 6.0 L+315111716108.520L−507.4
1601102006.0 12.0 L+416514624L−5514.7
20013022012.0 18.0 L+4776185201227L−6523.0

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KFJA140-200
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS高度調節把手 本體材質 荷重範圍
(kN)
容許荷重
(kN)
高度調整量 L2
(mm)
螺牙No. M
(mm)
本體高度 h
(mm)
寬度 W
(mm)
D尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
4天~ 10[鋼] SPCC5.501~8.0006.3191647140140200

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

型式 底座形 底座形的種類 防震底座形 螺牙部材質 相當於SS400
螺牙部表面處理 鍍三價鉻 本體表面處理 美耐皿烤漆(黑) 特性 防震性
底面橡膠材質 CR合成橡膠(黑) 防震底座的種類 標準

防震水平調整支架的型號KFJA140-200頁面。
記載關於型號KFJA140-200之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個調整塊應該在什麼環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用拉手。
請勿在受高溫,低溫,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 調整塊在安裝上需要注意什麼?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡,如果螺母無法擰轉,可以嘗試用扳手施加適當的力進行安裝。

本商品分類

型號
KFJA100-200
KFJA100-90
KFJA140-120
KFJA140-90
KFJA190-120
KFJA190-200
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS高度調節把手 本體材質 荷重範圍
(kN)
容許荷重
(kN)
高度調整量 L2
(mm)
螺牙No. M
(mm)
本體高度 h
(mm)
寬度 W
(mm)
D尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
4天~ 10[鋼] SPCC2.501~5.5003.1181239100100200
4天~ 10[鋼] SPCC2.501~5.5003.118123910010090
4天~ 10[鋼] SPCC5.501~8.0006.3191647140140120
4天~ 10[鋼] SPCC5.501~8.0006.319164714014090
4天~ 10[鋼] SPCC8.001~12.50012.5252056190190120
4天~ 10[鋼] SPCC8.001~12.50012.5252056190190200

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767