(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Antivibration Mounts/Round
【特色】支撐重量用裝置的防震動用底座。
【材質】CR合成橡膠(黑)・蕭氏硬度A75。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 支座 | 螺栓 | 防震橡膠 | |||
材質 | 表面處理(顏色) | 材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 硬度 | |
KFJA・KFJB・KFJH | SPCC | 美耐皿烤漆(黑) | SS400 | 三價鉻酸鹽 | CR合成橡膠(黑) | 蕭氏硬度A75 (僅KFJA蕭氏硬度A55) |
KFJM | FC250 |
型式 | − | L |
KFJH140 | − | 120 |
類型 | 型式 | L | 垂直荷重範圍 (kN) | H | (h) | d | M | 螺牙部 前端尺寸 | 最大調整量 (mm) | 安裝底層厚度 (mm) | 彈簧常數 (kN/mm) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||||||
Type | D | 最小 | 最大 | b | ℓ | 1〜9 pcs | 10~30 pcs | ||||||||||||
圓型 | KFJA (輕荷重) | 100 | 90 | 120 | 200 | 1.55 | 3.1 | L+31 | 39 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 18 | L−48 | 1.2 | |||
140 | 3.1 | 6.3 | L+37 | 47 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 19 | L−55 | 2.4 | ||||||||
190 | 120 | 200 | 6.3 | 12.5 | L+44 | 56 | 158 | 20 | 12 | 25 | L−69 | 4.8 | |||||||
KFJB (中荷重) | 100 | 90 | 120 | 200 | 3.15 | 6.3 | L+28 | 39 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 18 | L−51 | 4.6 | ||||
140 | 6.3 | 12.5 | L+37 | 47 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 19 | L−55 | 9.2 | ||||||||
190 | 120 | 200 | 12.5 | 25.0 | L+44 | 56 | 158 | 20 | 12 | 25 | L−69 | 18.3 | |||||||
KFJH (重荷重) | 100 | 90 | 120 | 200 | 7.5 | 15.0 | L+17 | 35 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 22 | L−62 | 23.0 | ||||
140 | 15.0 | 30.0 | L+21 | 42 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 24 | L−71 | 46.0 | ||||||||
190 | 120 | 200 | 20.0 | 40.0 | L+28 | 54 | 158 | 20 | 12 | 27 | L−84 | 62.0 | |||||||
方型 | KFJM | 110 | 85 | 200 | 1.4 | 2.8 | L+30 | 47 | 97 | 12 | 8 | 7.5 | 15 | L−40 | 3.7 | ||||
130 | 110 | 200 | 2.8 | 6.0 | L+31 | 51 | 117 | 16 | 10 | 8.5 | 20 | L−50 | 7.4 | ||||||
160 | 110 | 200 | 6.0 | 12.0 | L+41 | 65 | 146 | 24 | L−55 | 14.7 | |||||||||
200 | 130 | 220 | 12.0 | 18.0 | L+47 | 76 | 185 | 20 | 12 | 27 | L−65 | 23.0 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 高度調節把手 | 本體材質 | 荷重範圍 (kN) | 容許荷重 (kN) | 高度調整量 L2 (mm) | 螺牙No. M (mm) | 本體高度 h (mm) | 寬度 W (mm) | D尺寸 (mm) | L尺寸 (mm) |
---|
Loading...
型式 | 底座形 | 底座形的種類 | 防震底座形 | 螺牙部材質 | 相當於SS400 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙部表面處理 | 鍍三價鉻 | 本體表面處理 | 美耐皿烤漆(黑) | 特性 | 防震性 |
底面橡膠材質 | CR合成橡膠(黑) | 防震底座的種類 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策