(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

調整腳墊 攻牙管座型 (型號表)

調整腳墊

調整腳墊 攻牙管座型
  • 促銷至 2024/09/30截止

Adjuster Feet/Tapped Socket Type
【特色】固定調整螺栓用的底座。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LEMT16

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質 表面處理管座 表面處理
LEMN尼龍SUM24鍍三價鉻
LEMT機械構造用碳鋼鍍無電解鎳SUM23鍍無電解鎳
LEMSSUS303SUS303

規格表

型式
LEMN10
型式BCDE垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
TypeM(粗螺牙)
LEMN
(尼龍)
109.539.050181615.917.1
1212.741.019
1614.244.522
 
型式CDB垂直耐荷重
(kN)
質量(g)
TypeM(粗螺牙)
LEMT
(鋼)

LEMS
(不鏽鋼)
610141943.117
813182584.134
101722321015.465
121929481120.5167
162232641124.6354
kgf(荷重)=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LEMT16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擺頭角度 θ
(deg)
螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙No. M
(mm)
底座高度 E
(mm)
當日可能 107.5[鋼] SUM23鍍無電解鎳[鋼] 機械構造用碳鋼鍍無電解鎳6424.61632

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 攻牙管座型 高度調節把手
特性 標準 擺頭構造

調整腳墊 攻牙管座型的型號LEMT16頁面。
記載關於型號LEMT16之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LEMN16
LEMS10
LEMS12
LEMS16
LEMT6
LEMT8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擺頭角度 θ
(deg)
螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙No. M
(mm)
底座高度 E
(mm)
4天~ 1015[鋼] SUM24鍍三價鉻[尼龍6] 尼龍65015.91644.5
4天~ 107.5[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS3033215.41022
當日可能 107.5[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS3034820.51229
4天~ 107.5[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS3036424.61632
當日可能 107.5[鋼] SUM23鍍無電解鎳[鋼] 機械構造用碳鋼鍍無電解鎳193.1614
當日可能 107.5[鋼] SUM23鍍無電解鎳[鋼] 機械構造用碳鋼鍍無電解鎳254.1818

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767