(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Rubber Base Adjustment Pads
【特色】裝置上的橡膠能緩和與地面間的震動。
【材質】可選擇 不鏽鋼、鋼。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FJSN12-100
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 | Type | 本體 | 橡膠部 | ||
材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 硬度 | ||
鋼型 | FJSN | 相當於SS400 | 電著塗裝(黑) | Neoprene®橡膠(黑) | 蕭氏硬度A80 |
FJSM | 矽膠(白) | 蕭氏硬度A70 | |||
聚甲醛 POM(白) | - | ||||
非移行性氯丁橡膠CR(灰) | 蕭氏硬度A70 | ||||
導電性橡膠(黑) | 蕭氏硬度A70 | ||||
不鏽鋼型 | FJSNS | 相當於SUS304 | 電解拋光 | Neoprene®橡膠(黑) | 蕭氏硬度A80 |
FJSMS | 矽膠(白) | 蕭氏硬度A70 | |||
聚甲醛 POM(白) | - | ||||
非移行性氯丁橡膠CR(灰) | 蕭氏硬度A70 | ||||
導電性橡膠(黑) | 蕭氏硬度A70 |
型式 | − | 橡膠材質 |
FJSN12-100 FJSM12-100 | − | S |
M | D | d | d1 | ℓ1 | ℓ2 | E | B |
8 | 40 | 35.5 | 10 (18) | 5.5 | 6.5 | 13.5 | 13 |
10 | 7 | 8 | 17 | ||||
12 | 50 | 45.5 | 15 (19) | 8 | 10 | 16 (15) | 19 |
16 | 60 | 55.5 | 20 (26) | 10 | 13 | 17 | 24 |
20 | 13 | 16 | 30 |
型式 | FJSM | L | 垂直耐荷重 (kN) | 質量 (g) | |
Type | M-A | 橡膠材質選擇 | |||
FJSN FJSM (橡膠選擇型) | 8-60 | S(矽膠・白) P(聚甲醛 POM ・白) C(非移行性氯丁橡膠CR・灰) D(導電性橡膠・黑) | 79 | 4.0 | 80 |
10-50 | 70.5 | 110 | |||
10-75 | 95.5 | 135 | |||
12-70 | 94 | 4.2 | 160 | ||
12-100 | 124 | 190 | |||
16-70 | 97 | 4.4 | 290 | ||
16-100 | 127 | 340 | |||
20-100 | 130 | 440 | |||
20-130 | 160 | 510 |
型式 | FJSMS | L | 垂直耐荷重 (kN) | 質量 (g) | |
Type | M-A | 橡膠材質選擇 | |||
FJSNS FJSMS (橡膠選擇型) | 8-60 | S(矽膠・白) P(聚甲醛 POM・白) C(非移行性氯丁橡膠CR・灰) D(導電性橡膠・黑) | 79 | 4.0 | 80 |
10-50 | 70.5 | 110 | |||
12-70 | 94 | 4.2 | 160 | ||
16-70 | 97 | 4.4 | 290 | ||
20-100 | 130 | 440 | |||
20-130 | 160 | 510 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
FJSN12-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙材質 | 螺牙表面處理 | 底座材質 | 底座表面處理 | 防滑墊材質 | 寬度 D (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 A (mm) | 螺牙No. M (mm) | 底座高度 E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | [鋼] SS400 | [電著塗裝] 電著塗裝(黑) | [鋼] 相當於SS400 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | [Neoprene橡膠] Neoprene(黑) | 50 | 4.2 | 100 | 12 | 16 |
Loading...
類型 | 調整螺栓型 | 調整螺栓型的種類 | 附底面橡膠 | 高度調節把手 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 標準 | 擺頭構造 | 無 |
橡膠底調整座的型號FJSN12-100頁面。
記載關於型號FJSN12-100之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
FJSM10-50-S |
FJSM10-75-C |
FJSM10-75-D |
FJSN12-70 |
FJSN16-100 |
FJSN16-70 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙材質 | 螺牙表面處理 | 底座材質 | 底座表面處理 | 防滑墊材質 | 寬度 D (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 A (mm) | 螺牙No. M (mm) | 底座高度 E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | [鋼] SS400 | [電著塗裝] 電著塗裝(黑) | [鋼] 相當於SS400 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | [矽膠] 矽膠(白) | 40 | 4 | 50 | 10 | 13.5 | ||
4天~ | 10 | [鋼] SS400 | [電著塗裝] 電著塗裝(黑) | [鋼] 相當於SS400 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | [氯丁橡膠 CR] 非移行性氯丁橡膠 CR(灰) | 40 | 4 | 75 | 10 | 13.5 | ||
4天~ | - | [鋼] SS400 | [電著塗裝] 電著塗裝(黑) | [鋼] 相當於SS400 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | [合成橡膠] 導電性橡膠(黑) | 40 | 4 | 75 | 10 | 13.5 | ||
當日可能 | 10 | [鋼] 相當於SS400 | [電著塗裝] 電著塗裝(黑) | [鋼] 相當於SS400 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | [Neoprene橡膠] Neoprene(黑) | 50 | 4.2 | 70 | 12 | 16 | ||
當日可能 | 10 | [鋼] SS400 | [電著塗裝] 電著塗裝(黑) | [鋼] 相當於SS400 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | [Neoprene橡膠] Neoprene(黑) | 60 | 4.4 | 100 | 16 | 17 | ||
當日可能 | 10 | [鋼] SS400 | [電著塗裝] 電著塗裝(黑) | [鋼] 相當於SS400 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | [Neoprene橡膠] Neoprene(黑) | 60 | 4.4 | 70 | 16 | 17 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策