(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

橡膠底調整座 (型號表)

調整腳墊

橡膠底調整座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

Rubber Base Adjustment Pads
【特色】裝置上的橡膠能緩和與地面間的震動。
【材質】可選擇 不鏽鋼、鋼。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FJSN8-60

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■本商品使用上的注意點

 ①可能會導致橡膠脫落,故在橡膠部承載荷重的狀態下,請勿施加橫向力(請與腳輪等一起使用)

 ②FJSN/FJSM的電鍍塗裝(黑)包含螺絲部位。

 ・若無法以手轉動螺帽時,請使用工具轉動

 ・螺絲的塗裝脫落時有可能會呈現銀色,並不是螺絲本身損壞,請照常使用。

 螺牙(A尺寸)長度公差為±2mm。


本體Type本體橡膠部
 材質 表面處理 材質(顏色) 硬度
鋼型FJSN相當於SS400電著塗裝(黑)Neoprene®橡膠(黑)蕭氏硬度A80
FJSM矽膠(白)蕭氏硬度A70
聚甲醛 POM(白)
非移行性氯丁橡膠CR(灰)蕭氏硬度A70
導電性橡膠(黑)蕭氏硬度A70
不鏽鋼型FJSNS相當於SUS304電解拋光Neoprene®橡膠(黑)蕭氏硬度A80
FJSMS矽膠(白)蕭氏硬度A70
聚甲醛 POM(白)
非移行性氯丁橡膠CR(灰)蕭氏硬度A70
導電性橡膠(黑)蕭氏硬度A70
聚甲醛(POM)的硬度請參照樹脂板特性表(P.979)。
導電性橡膠體積固有電阻率為102〜104Ω・㎝。

規格表

型式橡膠材質
FJSN12-100
FJSM12-100


S
MDdd112EB
84035.510
(18)
5.56.513.513
107817
125045.515
(19)
81016
(15)
19
166055.520
(26)
10131724
20131630
FJSN・FJSNS的d1・E尺寸為( )內的值。
■鋼型
型式FJSML垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
TypeM-A橡膠材質選擇
FJSN

FJSM

(橡膠選擇型)
8-60S(矽膠・白)
P(聚甲醛 POM ・白)
C(非移行性氯丁橡膠CR・灰)
D(導電性橡膠・黑)
794.080
10-5070.5110
10-7595.5135
12-70944.2160
12-100124190
16-70974.4290
16-100127340
20-100130440
20-130160510
FJSN型無法選擇橡膠材質(為Neoprene®橡膠・黑)
■不鏽鋼型
型式FJSMSL垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
TypeM-A橡膠材質選擇
FJSNS

FJSMS

(橡膠選擇型)
8-60S(矽膠・白)
P(聚甲醛 POM・白)
C(非移行性氯丁橡膠CR・灰)
D(導電性橡膠・黑)
794.080
10-5070.5110
12-70944.2160
16-70974.4290
20-100130440
20-130160510
FJSNS型無法選擇橡膠材質(為Neoprene®橡膠・黑)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJSN8-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 防滑墊材質 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
螺牙No. M
(mm)
底座高度 E
(mm)
當日可能 10[鋼] SS400[電著塗裝] 電著塗裝(黑)[鋼] 相當於SS400[塗裝] 電著塗裝(黑)[Neoprene橡膠] Neoprene(黑)40460813.5

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 附底面橡膠 高度調節把手
特性 標準 擺頭構造

橡膠底調整座的型號FJSN8-60頁面。
記載關於型號FJSN8-60之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個調整座應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用。
請勿在受高溫,低溫,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 調整塊在安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡,如果螺帽無法擰轉,可以嘗試用扳手施加適當的力進行安裝。

本商品分類

型號
FJSM10-50-S
FJSM10-75-C
FJSM10-75-D
FJSNS10-50
FJSNS12-70
FJSNS16-70
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 防滑墊材質 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
螺牙No. M
(mm)
底座高度 E
(mm)
4天~ 10[鋼] SS400[電著塗裝] 電著塗裝(黑)[鋼] 相當於SS400[塗裝] 電著塗裝(黑)[矽膠] 矽膠(白)404501013.5
4天~ 10[鋼] SS400[電著塗裝] 電著塗裝(黑)[鋼] 相當於SS400[塗裝] 電著塗裝(黑)[氯丁橡膠 CR] 非移行性氯丁橡膠 CR(灰)404751013.5
4天~ -[鋼] SS400[電著塗裝] 電著塗裝(黑)[鋼] 相當於SS400[塗裝] 電著塗裝(黑)[合成橡膠] 導電性橡膠(黑)404751013.5
4天~ 10[不鏽鋼] SUS304電解拋光[不鏽鋼] SUS304電解拋光[Neoprene橡膠] Neoprene(黑)404501013.5
4天~ 10[不鏽鋼] SUS304電解拋光[不鏽鋼] SUS304電解拋光[Neoprene橡膠] Neoprene(黑)504.2701216
4天~ 10[不鏽鋼] SUS304電解拋光[不鏽鋼] SUS304電解拋光[Neoprene橡膠] Neoprene(黑)604.4701617

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767