(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調整腳墊 防滑型 (型號表)

調整腳墊

調整腳墊 防滑型
  • 促銷至 2024/09/30截止

Adjustment Pads/Nonslip Type
【特色】將腳墊部的橡膠固定在地面上。
【螺牙部材質】可選擇 不鏽鋼、鋼。

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FJGN12-100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體Type本體橡膠部
 材質表面處理 材質(顏色) 硬度
鋼型FJGN相當於SS400鍍三價鉻合成橡膠(黑)
FJGMNeoprene®橡膠(黑)蕭氏硬度A70
非移行性氯丁橡膠CR(灰)
導電性橡膠(黑)
聚氯乙烯(藏青)
不鏽鋼型FJGNS相當於SUS304電解拋光合成橡膠(黑)
FJGMSNeoprene®橡膠(黑)蕭氏硬度A70
非移行性氯丁橡膠CR(灰)
導電性橡膠(黑)

規格表

型式橡膠材質
FJGM16 − 75R
MD12EB
 8455.56.515136
1078176
127081023197
1680101325248
20131630
 
型式FJGM・FJGMSL垂直
耐荷重
(kN)
質量
(g)
TYPEM-A橡膠材質選擇
FJGN
FJGM
FJGNS

(不鏽鋼)
FJGMS
(不鏽鋼)
 8- 50R
(橡膠)
C
(非移行性氯丁橡膠CR)
D
(導電性橡膠)
S
(聚氯乙烯 PVC)
70.53.950
 8-100120.570
10- 75974.391
10-100122103
12- 751064.9178
12-100131196
12-125156212
12-150181231
16- 751105.9301
16-100135331
16-130165370
16-150185397
16-180215436
20-1001386.8148
20-130168173
20-150188194
20-180218220
FJGN・FJGNS型無法選擇橡膠材質(為合成橡膠)*聚氯乙烯橡膠適用的尺寸

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJGN12-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 防滑墊材質 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
螺牙No. M
(mm)
特性 底座高度 E
(mm)
當日可能 10[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[不鏽鋼] 相當於SUS304鍍三價鉻[彈性體] 彈性體704.910012標準23

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 附底面橡膠 高度調節把手
擺頭構造

調整腳墊 防滑型的型號FJGN12-100頁面。
記載關於型號FJGN12-100之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個調整腳墊應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用。
請勿在受高溫,低溫,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 調整塊在安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡,如果螺帽無法擰轉,可以嘗試用扳手施加適當的力進行安裝。

本商品分類

型號
FJGM10-75-C
FJGM10-75-D
FJGM10-75-R
FJGN12-125
FJGN12-150
FJGN12-75
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 防滑墊材質 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
螺牙No. M
(mm)
特性 底座高度 E
(mm)
4天~ 10[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[不鏽鋼] 相當於SUS304鍍三價鉻[氯丁橡膠 CR] 非移行性氯丁橡膠 CR(灰)454.37510標準15
4天~ -[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[不鏽鋼] 相當於SUS304鍍三價鉻[合成橡膠] 導電性橡膠(黑)454.37510標準15
4天~ 10[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[不鏽鋼] 相當於SUS304鍍三價鉻[Neoprene橡膠] Neoprene(黑)454.37510標準15
4天~ 10[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[不鏽鋼] 相當於SUS304鍍三價鉻[彈性體] 彈性體704.912512標準23
當日可能 10[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[不鏽鋼] 相當於SUS304鍍三價鉻[彈性體] 彈性體704.915012標準23
當日可能 10[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[不鏽鋼] 相當於SUS304鍍三價鉻[彈性體] 彈性體704.97512標準23

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767