(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

腳輪 重荷重型 CJH□ CKH□ (型號表)

腳輪

腳輪 重荷重型 CJH□ CKH□
  • 促銷至 2024/06/30截止

Casters - Heavy Load
【特色】
・重荷重用的腳輪。
・安裝孔種類為圓孔。
【材質】SPHC。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CKHB65

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type本體車輪軸承
活動固定材質表面處理材質(顏色)
CJHCKHSPHC三價鉻酸鹽特殊強化塑膠(黑)
CJHBCKHBMC尼龍(藍)

規格表

型式車輪材質
CSHNーS75
CJH75


■活動型
型式CJHCJHBACFGdEt容許荷重
N
NT$基準單價
TypeDB(車輪安裝部寬度)CJHCJHB
CJH
CJHB
50282968705454366.5252.31569
653839929090717110.5303.22942
751063923
■固定型
型式CKHCKHBACFGdt容許荷重
N
NT$基準單價
TypeDB(車輪安裝部寬度)CKHCKHB
CKH
CKHB
50282968805066366.52.31569
6538399211167914710.53.22942
7510612372103523923
*僅CJH50・CKH50無軸承。
kgf(荷重)=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CKHB65
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 10平板式固定92220.01~320.00294.2[尼龍] MC尼龍9147111676539

Loading...

  1. 1

基本資訊

剎車 車輪特性 金屬零件材質
荷重區分 重荷重 車輪部軸承

腳輪 重荷重型 CJH□ CKH□的型號CKHB65頁面。
記載關於型號CKHB65之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個腳輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用腳輪。(部分腳輪除外)
請勿在受高溫,低溫,潮濕,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡。
安裝萬向輪時,應使腳輪之間保持相互平行的狀態;安裝固定腳輪時,應使腳輪之間保持相互平行狀態;請確認安裝孔部,並使用適當的螺栓,螺帽進行可靠安裝,以免發生鬆動。

本商品分類

型號
CJH65
CJH75
CJHB50
CJHB65
CJHB75
CKHB75
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
當日可能 10平板式活動92220.01~320.00294.2[塑膠] 特殊強化塑膠717190906538
當日可能 10平板式活動106320.01~485.00392.3[塑膠] 特殊強化塑膠717190907538
當日可能 10平板式活動68140.01~220.00156.9[尼龍] MC尼龍543670545029
當日可能 10平板式活動92220.01~320.00294.2[尼龍] MC尼龍717190906539
當日可能 10平板式活動106320.01~485.00392.3[尼龍] MC尼龍717190907539
4天~ 10平板式固定106320.01~485.00392.3[尼龍] MC尼龍10352123727539

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767