(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Casters - Medium Load
【特色】
・中荷重用的腳輪。
・安裝孔種類為圓孔。
【材質】可選擇 SPHC、SUS304。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CJMUC75
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 本體 | 車輪* | 軸承 | |||
活動 | 固定 | 附剎車 | 材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | |
CJM | CKM | CTM | SPHC | 鍍白鋅 | 合成橡膠 (黑) | 有 |
CJMS | CKMS | CTMS | SUS304 | − | ||
CJMUC | CKMUC | CTMUC | SPHC | 鍍白鋅 | 優力膠橡膠 (綠) | |
CJMU | CKMU | CTMU | SUS304 | − | ||
CJMM | CKMM | CTMM | SPHC | 鍍白鋅 | MC尼龍 (藍) | |
CJMMS | CKMMS | CTMMS | SUS304 | − |
型式 | − | 車輪材質 |
CJM75 CSPJ125 | − | R |
本體類型 | D | (輪圈寬) B | H | A | C | F | d | E | G | K | t | 制止扭矩 (kg-cm) | 容許荷重(N) | |||||
優力膠 橡膠 | MC尼龍 | MC尼龍車輪 | ||||||||||||||||
合成橡膠 | 優力膠橡膠 | MC尼龍 | SPHC本體 | SUS本體 | ||||||||||||||
活動型 | 75 | 32 | 32 | 32 | 101 | 84 | − | 63 | 9.5 | 22 | − | − | 3.2 | − | 785 | 980 | 1667 | 2353 |
100 | 34 | 144 | 96 | 71 | 10.5 | 35 | 4.5 | 1275 | 1470 | 2549 | 3529 | |||||||
130 | 40 | 38 | 42 | 178 | 107 | 80 | 11.0 | 40 | 1765 | 2451 | 3530 | 4903 | ||||||
固定型 | 75 | 32 | 32 | 32 | 101 | 95 | 72 | 63 | 9.5 | − | 40 | − | − | − | 785 | 980 | 1667 | 2353 |
100 | 34 | 144 | 115 | 80 | 80 | 10.5 | 45 | 1275 | 1470 | 2549 | 3529 | |||||||
130 | 40 | 38 | 42 | 178 | 138 | 93 | 100 | 11.0 | 56 | 1765 | 2451 | 3530 | 4903 | |||||
活動 附剎車型 | 75 | 32 | 32 | 32 | 101 | 84 | − | 63 | 9.5 | 22 | − | 70 | 3.2 | 75 | 785 | 980 | 1667 | − |
100 | 34 | 144 | 96 | 71 | 10.5 | 35 | 90 | 4.5 | 90 | 1275 | 1470 | 2549 | 3529 | |||||
130 | 40 | 38 | 42 | 178 | 107 | 80 | 11.0 | 40 | 95 | 120 | 1765 | 2451 | 3530 | 4903 |
本體類型 | 合成橡膠車輪 | 優力膠車輪 | MC尼龍車輪 | ||||||
型式 | NT$ 基準單價 | 型式 | NT$ 基準單價 | 型式 | NT$ 基準單價 | ||||
Type | D | Type | D | Type | D | ||||
活動型 | CJM | 75 | CJMUC | 75 | CJMM | 75 | |||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
CJMS (不鏽鋼) | 75 | CJMU (不鏽鋼) | 75 | CJMMS (不鏽鋼) | 75 | ||||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
固定型 | CKM | 75 | CKMUC | 75 | CKMM | 75 | |||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
CKMS (不鏽鋼) | 75 | CKMU (不鏽鋼) | 75 | CKMMS (不鏽鋼) | 75 | ||||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
活動附剎車型 | CTM | 75 | CTMUC | 75 | CTMM | 75 | |||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
CTMS (不鏽鋼) | 100 | CTMU (不鏽鋼) | 100 | CTMMS (不鏽鋼) | 100 | ||||
130 | 130 | 130 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
車輪特性 | 無 | 荷重區分 | 中荷重 | 車輪部軸承 | 有 |
---|
腳輪 中荷重型 CJM□ CKM□ CTM□的型號CJMUC75頁面。
記載關於型號CJMUC75之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CJMM100 |
CJMM130 |
CJMM75 |
CKM100 |
CKM130 |
CKM75 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 金屬零件材質 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 平板式活動 | 144 | 220.01~320.00 | 無 | 254.9 | [尼龍] MC尼龍 | 鋼 | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 178 | 320.01~485.00 | 無 | 353 | [尼龍] MC尼龍 | 鋼 | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 101 | 140.01~220.00 | 無 | 166.7 | [尼龍] MC尼龍 | 鋼 | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | ||
4天~ | 10 | 平板式固定 | 144 | 80.01~140.00 | 無 | 127.5 | [橡膠] 合成橡膠 | 鋼 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | ||
4天~ | 10 | 平板式固定 | 178 | 140.01~220.00 | 無 | 176.5 | [橡膠] 合成橡膠 | 鋼 | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 40 | ||
4天~ | 10 | 平板式固定 | 101 | 35.01~80.00 | 無 | 78.5 | [橡膠] 合成橡膠 | 鋼 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策