(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

腳輪 中荷重型 CJM□ CKM□ CTM□ (型號表)

腳輪

腳輪 中荷重型 CJM□ CKM□ CTM□

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

Casters - Medium Load
【特色】
・中荷重用的腳輪。
・安裝孔種類為圓孔。
【材質】可選擇 SPHC、SUS304。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CJMU130

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type本體車輪*軸承
活動固定附剎車材質表面處理材質(顏色)
CJMCKMCTMSPHC鍍白鋅合成橡膠
(黑)
CJMSCKMSCTMSSUS304
CJMUCCKMUCCTMUCSPHC鍍白鋅優力膠橡膠
(綠)
CJMUCKMUCTMUSUS304
CJMMCKMMCTMMSPHC鍍白鋅MC尼龍
(藍)
CJMMSCKMMSCTMMSSUS304
*不鏽鋼型的輪框部為SPHC(鍍白鋅)。

規格表

型式車輪材質
CJM75
CSPJ125


R
本體類型D(輪圈寬)
B
HACFdEGKt制止扭矩
(kg-cm)
容許荷重(N)
優力膠
橡膠
MC尼龍MC尼龍車輪
合成橡膠優力膠橡膠MC尼龍SPHC本體SUS本體
活動型7532323210184639.5223.278598016672353
10034144967110.5354.51275147025493529
1304038421781078011.0401765245135304903
固定型753232321019572639.54078598016672353
10034144115808010.5451275147025493529
1304038421781389310011.0561765245135304903
活動
附剎車型
7532323210184639.522703.2757859801667
10034144967110.535904.5901275147025493529
1304038421781078011.040951201765245135304903
kgf(荷重)=N×0.101972
本體類型合成橡膠車輪優力膠車輪MC尼龍車輪
型式NT$
基準單價
型式NT$
基準單價
型式NT$
基準單價
TypeDTypeDTypeD
活動型CJM75 CJMUC75 CJMM75 
100 100 100 
130 130 130 
CJMS
(不鏽鋼)
75 CJMU
(不鏽鋼)
75 CJMMS
(不鏽鋼)
75 
100 100 100 
130 130 130 
固定型CKM75 CKMUC75 CKMM75 
100 100 100 
130 130 130 
CKMS
(不鏽鋼)
75 CKMU
(不鏽鋼)
75 CKMMS
(不鏽鋼)
75 
100 100 100 
130 130 130 
活動附剎車型CTM75 CTMUC75 CTMM75 
100 100 100 
130 130 130 
CTMS
(不鏽鋼)
100 CTMU
(不鏽鋼)
100 CTMMS
(不鏽鋼)
100 
130 130 130 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CJMU130
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 金屬零件材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 10平板式活動178220.01~320.00245.1[優力膠] PU優力膠不鏽鋼808010710713040

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪特性 荷重區分 中荷重 車輪部軸承

腳輪 中荷重型 CJM□ CKM□ CTM□的型號CJMU130頁面。
記載關於型號CJMU130之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個腳輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用腳輪。(部分腳輪除外)
請勿在受高溫,低溫,潮濕,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡。
安裝萬向輪時,應使腳輪之間保持相互平行的狀態;安裝固定腳輪時,應使腳輪之間保持相互平行狀態;請確認安裝孔部,並使用適當的螺栓,螺帽進行可靠安裝,以免發生鬆動。

本商品分類

型號
CJMM100
CJMM130
CJMM75
CJMU75
CJMUC100
CJMUC130
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 金屬零件材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 10平板式活動144220.01~320.00254.9[尼龍] MC尼龍7171969610032
4天~ 10平板式活動178320.01~485.00353[尼龍] MC尼龍808010710713040
4天~ 10平板式活動101140.01~220.00166.7[尼龍] MC尼龍636384847532
4天~ 10平板式活動10180.01~140.0098[優力膠] PU優力膠不鏽鋼636384847532
4天~ 10平板式活動144140.01~220.00147[優力膠] PU優力膠7171969610032
4天~ 10平板式活動178220.01~320.00245.1[優力膠] PU優力膠808010710713040

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767