(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

鑄件腳輪 重荷重型 (型號表)

腳輪

鑄件腳輪 重荷重型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Cast Frame Casters - Heavy Load
【特色】
・鑄件腳輪重荷重型。
・安裝孔種類為圓孔。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSTK150-Z-75

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type本體車輪軸承
材質 材質(顏色)旋轉部車輪部
CSTBR・CSTKFCD450
(塗裝)
合成橡膠(黑)・優力膠(紅)・鑄件:FCD450(綠)鋼珠徑向軸承

規格表

型式車輪材質輪寬
CSTBR125
CSTK200

R
U

50
75
■活動型
型式車輪材質B(輪寬)ACFGEr質量(g)
TypeDRURU
CSTBR100R(橡膠)
U(優力膠)
Z(鑄件)
50 6550145136136104104111040 9444003950
12550 6517814214211011045110630062006850
15050 65 7550 65 7550 65 75205161161125125141150129740075508900
20050 65 75 9050 65 75 9075260172172136136601641180015100
25065 75 9065 75 9065 753151951951551551513651941705017850
30075 90 10075 90 10075365(*360)210(★212)210(★212)170170161475(☆70)228265002900033900
*B(輪寬)100時為360。 ★B(輪寬)100時為212。 ☆B(輪寬)100時為70。
■固定型
型式車輪材質B(輪寬)安裝部尺寸質量(g)
TypeDRURURU
ACFGACFGACFG
CSTK100R(橡膠)
U(優力膠)
Z(鑄件)
50501451509912464150991246411834502900
6515010312578
125505050178166901406416690140641669014064949505500
65651651041407816510414078
1505050502051889815264188981526418898152641410630067008150
656565188113152781881131527818811315278
757575188121152861881211528618812115286
20050502602099917464209991746490501235010300
65652091151747820911517478
757575209120174862091201748620912017486
9090209136174100209136174100
2506565653152201141847822011418478220114184781512123001305013750
757575220122184862201221848622012218486
9090220138184102220138184102
300757575*36523012319486230123194862301231948616213502385016650
9090230138194102230138194102
100100232192192151232192192151
*B(輪寬)100時為360。
■容許荷重表
型式輪寬
B
容許荷重(N)
TypeDRU
CSTBR
(活動)

CSTK
(固定)
1005014003400
651800
12550180040004000
6522004700
15050200042504250
65250059005900
75310072007200
2005027006500
6532007200
75380088008800
90500010000
25065400090009000
7547001050010500
90580012500
3007554001210012100
90620013500
100900015000

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CSTK150-Z-75
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分
9天~ 10平板式固定205485.01~750.00720[聚氨酯] FCD450(刪除)1528618812115075[重荷重] 重荷重

Loading...

  1. 1

基本資訊

剎車 車輪特性 金屬零件材質
車輪部軸承

鑄件腳輪 重荷重型的型號CSTK150-Z-75頁面。
記載關於型號CSTK150-Z-75之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CSTBR125-R-50
CSTBR125-R-65
CSTBR125-U-50
CSTK200-R-50
CSTK200-R-65
CSTK200-R-75
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分
9天~ 10平板式活動178140.01~220.00180[橡膠] 合成橡膠11011014214212550[重荷重] 重荷重
9天~ 10平板式活動178140.01~220.00220[橡膠] 合成橡膠11011014214212565[重荷重] 重荷重
9天~ 10平板式活動178320.01~485.00400[優力膠] PU優力膠11011014214212550[重荷重] 重荷重
9天~ 10平板式固定260220.01~320.00270[橡膠] 合成橡膠174642099920050[極重荷重] 極重荷重
9天~ 10平板式固定260220.01~320.00320[橡膠] 合成橡膠1747820911520065[極重荷重] 極重荷重
9天~ 10平板式固定260320.01~485.00380[橡膠] 合成橡膠1748620912020075[極重荷重] 極重荷重

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767