(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Cast Frame Casters - Heavy Load
【特色】
・鑄件腳輪重荷重型。
・安裝孔種類為圓孔。
Type | 本體 | 車輪 | 軸承 | |
材質 | 材質(顏色) | 旋轉部 | 車輪部 | |
CSTBR・CSTK | FCD450 (塗裝) | 合成橡膠(黑)・優力膠(紅)・鑄件:FCD450(綠) | 鋼珠 | 徑向軸承 |
型式 | − | 車輪材質 | − | 輪寬 |
CSTBR125 CSTK200 | − − | R U | − − | 50 75 |
型式 | 車輪材質 | B(輪寬) | H | A | C | F | G | d | t | E | r | 質量(g) | |||||
Type | D | R | U | Z | R | U | Z | ||||||||||
CSTBR | 100 | R(橡膠) U(優力膠) Z(鑄件) | 50 65 | 50 | − | 145 | 136 | 136 | 104 | 104 | 11 | 10 | 40 | 94 | 4400 | 3950 | − |
125 | 50 65 | 178 | 142 | 142 | 110 | 110 | 45 | 110 | 6300 | 6200 | 6850 | ||||||
150 | 50 65 75 | 50 65 75 | 50 65 75 | 205 | 161 | 161 | 125 | 125 | 14 | 11 | 50 | 129 | 7400 | 7550 | 8900 | ||
200 | 50 65 75 90 | 50 65 75 90 | 75 | 260 | 172 | 172 | 136 | 136 | 60 | 164 | 11800 | 15100 | − | ||||
250 | 65 75 90 | 65 75 90 | 65 75 | 315 | 195 | 195 | 155 | 155 | 15 | 13 | 65 | 194 | 17050 | 17850 | − | ||
300 | 75 90 100 | 75 90 100 | 75 | 365(*360) | 210(★212) | 210(★212) | 170 | 170 | 16 | 14 | 75(☆70) | 228 | 26500 | 29000 | 33900 |
型式 | 車輪材質 | B(輪寬) | H | 安裝部尺寸 | d | t | 質量(g) | ||||||||||||||||
Type | D | R | U | Z | R | U | Z | R | U | Z | |||||||||||||
A | C | F | G | A | C | F | G | A | C | F | G | ||||||||||||
CSTK | 100 | R(橡膠) U(優力膠) Z(鑄件) | 50 | 50 | − | 145 | 150 | 99 | 124 | 64 | 150 | 99 | 124 | 64 | − | − | − | − | 11 | 8 | 3450 | 2900 | − |
65 | − | − | 150 | 103 | 125 | 78 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
125 | 50 | 50 | 50 | 178 | 166 | 90 | 140 | 64 | 166 | 90 | 140 | 64 | 166 | 90 | 140 | 64 | 9 | 4950 | − | 5500 | |||
65 | − | 65 | 165 | 104 | 140 | 78 | − | − | − | − | 165 | 104 | 140 | 78 | |||||||||
150 | 50 | 50 | 50 | 205 | 188 | 98 | 152 | 64 | 188 | 98 | 152 | 64 | 188 | 98 | 152 | 64 | 14 | 10 | 6300 | 6700 | 8150 | ||
65 | 65 | 65 | 188 | 113 | 152 | 78 | 188 | 113 | 152 | 78 | 188 | 113 | 152 | 78 | |||||||||
75 | 75 | 75 | 188 | 121 | 152 | 86 | 188 | 121 | 152 | 86 | 188 | 121 | 152 | 86 | |||||||||
200 | 50 | 50 | − | 260 | 209 | 99 | 174 | 64 | 209 | 99 | 174 | 64 | − | − | − | − | 9050 | 12350 | 10300 | ||||
65 | 65 | − | 209 | 115 | 174 | 78 | 209 | 115 | 174 | 78 | − | − | − | − | |||||||||
75 | 75 | 75 | 209 | 120 | 174 | 86 | 209 | 120 | 174 | 86 | 209 | 120 | 174 | 86 | |||||||||
90 | 90 | − | 209 | 136 | 174 | 100 | 209 | 136 | 174 | 100 | − | − | − | − | |||||||||
250 | 65 | 65 | 65 | 315 | 220 | 114 | 184 | 78 | 220 | 114 | 184 | 78 | 220 | 114 | 184 | 78 | 15 | 12 | 12300 | 13050 | 13750 | ||
75 | 75 | 75 | 220 | 122 | 184 | 86 | 220 | 122 | 184 | 86 | 220 | 122 | 184 | 86 | |||||||||
90 | 90 | − | 220 | 138 | 184 | 102 | 220 | 138 | 184 | 102 | − | − | − | − | |||||||||
300 | 75 | 75 | 75 | *365 | 230 | 123 | 194 | 86 | 230 | 123 | 194 | 86 | 230 | 123 | 194 | 86 | 16 | 21350 | 23850 | 16650 | |||
90 | 90 | − | 230 | 138 | 194 | 102 | 230 | 138 | 194 | 102 | − | − | − | − | |||||||||
100 | 100 | − | 232 | 192 | 192 | 151 | 232 | 192 | 192 | 151 | − | − | − | − |
型式 | 輪寬 B | 容許荷重(N) | |||
Type | D | R | U | Z | |
CSTBR (活動) CSTK (固定) | 100 | 50 | 1400 | 3400 | − |
65 | 1800 | − | − | ||
125 | 50 | 1800 | 4000 | 4000 | |
65 | 2200 | − | 4700 | ||
150 | 50 | 2000 | 4250 | 4250 | |
65 | 2500 | 5900 | 5900 | ||
75 | 3100 | 7200 | 7200 | ||
200 | 50 | 2700 | 6500 | − | |
65 | 3200 | 7200 | − | ||
75 | 3800 | 8800 | 8800 | ||
90 | 5000 | 10000 | − | ||
250 | 65 | 4000 | 9000 | 9000 | |
75 | 4700 | 10500 | 10500 | ||
90 | 5800 | 12500 | − | ||
300 | 75 | 5400 | 12100 | 12100 | |
90 | 6200 | 13500 | − | ||
100 | 9000 | 15000 | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
剎車 | 無 | 車輪特性 | 無 | 金屬零件材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
車輪部軸承 | 有 |
鑄件腳輪 重荷重型的型號CSTK150-U-75頁面。
記載關於型號CSTK150-U-75之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CSTBR125-R-50 |
CSTBR125-R-65 |
CSTBR125-U-50 |
CSTK150-Z-50 |
CSTK150-Z-65 |
CSTK150-Z-75 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 荷重區分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 平板式活動 | 178 | 140.01~220.00 | 180 | [橡膠] 合成橡膠 | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 50 | [重荷重] 重荷重 | ||
9天~ | 10 | 平板式活動 | 178 | 140.01~220.00 | 220 | [橡膠] 合成橡膠 | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 65 | [重荷重] 重荷重 | ||
9天~ | 10 | 平板式活動 | 178 | 320.01~485.00 | 400 | [優力膠] PU優力膠 | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 50 | [重荷重] 重荷重 | ||
9天~ | 10 | 平板式固定 | 205 | 320.01~485.00 | 425 | [聚氨酯] FCD450(刪除) | 152 | 64 | 188 | 98 | 150 | 50 | [重荷重] 重荷重 | ||
9天~ | 10 | 平板式固定 | 205 | 485.01~750.00 | 590 | [聚氨酯] FCD450(刪除) | 152 | 78 | 188 | 113 | 150 | 65 | [重荷重] 重荷重 | ||
9天~ | 10 | 平板式固定 | 205 | 485.01~750.00 | 720 | [聚氨酯] FCD450(刪除) | 152 | 86 | 188 | 121 | 150 | 75 | [重荷重] 重荷重 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策