(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Cast Frame Casters - Standard / Trailered Use
【特色】
・即使用於戶外搬運,耐久性也極高的鑄件腳輪。
・有標準型和牽引用型。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CPBR300-R
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 本體 | 車輪 | 軸承 | |
材質 | 材質(顏色) | 旋轉部 | 車輪部 | |
CPBR・CPBK | FCD450 (塗裝) | 合成橡膠(黑) 優力膠(紅) 鐵:FCD450(綠) | 鋼珠 | 無 |
CPBR-B・CPBK-B | 鋼珠 | 徑向軸承 | ||
CPBRN | 推力・徑向軸承 |
型式 | − | 車輪材質 |
CPBR100 CPBK-B150 | − − | R Z |
本體 類型 | 型式 | 車輪材質 | B(輪寬) | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | t | E | r | 容許荷重(N) | 質量(g) | ||||||
Type | D | R・Z (橡膠)・(鑄件) | U (優力膠) | R | U | Z | R | U | Z | |||||||||||||
活動型 | CPBR (無軸承) CPBR-B (有軸承) | 75 | R(橡膠) U(優力膠) Z(鑄件) | 32 | 30 | 112.5 | 91 | 91 | 65 | − | 65 | − | 11 | 7 | 25 | 70 | 700 | 1400 | 1400 | 1150 | 1300 | 1350 |
100 | 35 | 33 | 144 | 99 | 99 | 71 | 71 | 30 | 85 | 1000 | 2100 | 1900 | 1650 | 1750 | 1850 | |||||||
125 | 38 | 36 | 175 | 110 | 110 | 80 | 80 | 8 | 35 | 105 | 1500 | 2800 | 2800 | 2950 | 3050 | 3250 | ||||||
150 | 40 | 38 | 198 | 120 | 120 | 90 | 90 | 40 | 120 | 1800 | 3500 | 3500 | 3650 | 3750 | 4050 | |||||||
200 | 44 | 42 | 250 | 148 | 148 | 112 | 112 | 14 | 10 | 50 | 155 | 2200 | 4900 | 4900 | 5300 | 5700 | 6200 | |||||
250 | 48 | 46 | 300 | 180 | 180 | 140 | 140 | 12 | 60 | 190 | 3000 | 6500 | 6500 | 8600 | 10100 | 10300 | ||||||
300 | 50 | 48 | 350 | 204 | 204 | 160 | 160 | 65 | 220 | 3500 | 8300 | 8300 | 11600 | 13900 | 13000 | |||||||
固定型 | CPBK (無軸承) CPBK-B (有軸承) | 75 | 32 | 30 | 112.5 | 95 | 57 | 75 | − | − | − | 11 | 8 | − | − | 700 | 1400 | 1400 | 850 | 1000 | 1050 | |
100 | 35 | 33 | 144 | 105 | 70 | 80 | 45 | 1000 | 2100 | 1900 | 1450 | 1550 | 1650 | |||||||||
125 | 38 | 36 | 175 | 125 | 81 | 100 | 56 | 1500 | 2800 | 2800 | 2300 | 2400 | 2600 | |||||||||
150 | 40 | 38 | 198 | 130 | 86 | 1800 | 3500 | 3500 | 2900 | 3000 | 3300 | |||||||||||
200 | 44 | 42 | 250 | 142 | 93 | 112 | 63 | 14 | 9 | 2200 | 4900 | 4900 | 4100 | 4500 | 5000 | |||||||
250 | 48 | 46 | 300 | 190 | 88 | 160 | 60 | 10 | 3000 | 6500 | 6500 | 5700 | 7200 | 7400 | ||||||||
300 | 50 | 48 | 350 | 206 | 92 | 175 | 3500 | 8300 | 8300 | 7500 | 9800 | 8900 | ||||||||||
牽引用・ 活動型 | CPBRN (推力軸承) | 100 | 35 | 33 | 140 | 112 | 112 | 71 | 90 | 71 | 90 | 10 | 8 | 35 | 85 | 1000 | 2100 | 1900 | 2280 | 2650 | 2750 | |
150 | 40 | 38 | 195 | 129 | 129 | 90 | 105 | 90 | 105 | 12 | 45 | 120 | 1800 | 3500 | 3500 | 4290 | 4900 | 5400 | ||||
200 | 44 | 42 | 250 | 146 | 146 | 112 | 120 | 112 | 120 | 9 | 55 | 155 | 2200 | 4900 | 4900 | 6510 | 7300 | 7800 | ||||
250 | 48 | 46 | 300 | 176 | 176 | 134 | 144 | 134 | 144 | 15 | 10 | 65 | 190 | 3000 | 6500 | 6500 | 11000 | 12300 | 12400 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CPBR300-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 荷重區分 | 車輪部軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 平板式活動 | 350 | 320.01~485.00 | 350 | [橡膠] 合成橡膠 | 160 | 160 | 204 | 204 | 300 | 50 | [極重荷重] 極重荷重 | 無 |
Loading...
剎車 | 無 | 車輪特性 | 無 | 金屬零件材質 | 鋼 |
---|
鑄件腳輪 標準型・牽引用型的型號CPBR300-R頁面。
記載關於型號CPBR300-R之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CPBK-B125-R |
CPBK-B125-U |
CPBK-B125-Z |
CPBR75-R |
CPBR75-Z |
CPBRN100-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 荷重區分 | 車輪部軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 平板式固定 | 175 | 140.01~220.00 | 150 | [橡膠] 合成橡膠 | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 38 | 中荷重 | 有 | ||
9天~ | 10 | 平板式固定 | 175 | 220.01~320.00 | 280 | [優力膠] PU優力膠 | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 36 | 中荷重 | 有 | ||
9天~ | 10 | 平板式固定 | 175 | 220.01~320.00 | 280 | [聚氨酯] FCD450(刪除) | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 38 | 中荷重 | 有 | ||
9天~ | 10 | 平板式活動 | 112.5 | 35.01~80.00 | 70 | [橡膠] 合成橡膠 | 65 | 65 | 91 | 91 | 75 | 32 | 中荷重 | 無 | ||
9天~ | 10 | 平板式活動 | 112.5 | 80.01~140.00 | 140 | [聚氨酯] FCD450(刪除) | 65 | 65 | 91 | 91 | 75 | 32 | 中荷重 | 無 | ||
15天~ | 10 | 平板式活動 | 140 | 80.01~140.00 | 100 | [橡膠] 合成橡膠 | - | - | 112 | 112 | 100 | 35 | 中荷重 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策