(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Caster Dual Wheel Type - Heavy Load - Stainless Steel
【特色】為雙輪車輪構造,具有良好移動旋轉性的腳輪。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CWG50-N
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 | 車輪 | 墊片 | 軸承 | ||
材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 材質 | 旋轉部 | 車輪部 |
SUS304 | − | 單體鑄塑尼龍(藍) 導電性MC尼龍(黑) | 工程塑膠(POM) | 有 | 有 |
型式 | − | 車輪材質 |
CWMJ50 CWG50 | − − | N D |
本體 類型 | 型式 | 車輪材質 | H | A | F | d | E | r | 容許荷重 (N) | 質量 (g) | NT$基準單價 | ||
Type | D | 單體鑄塑尼龍 | 導電性MC尼龍 | ||||||||||
活動型 | CWG | 50 | N(單體鑄塑尼龍) D(導電性MC尼龍) | 75 | 84 | 64 | 8.5 | 12 | 43 | 4000 | 760 | ||
65 | 93 | 100 | 78 | 10.5 | 15 | 54 | 5000 | 1060 | |||||
75 | 102 | 58 | 6000 | 1120 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
腳輪型 | 平板式活動 | 剎車 | 無 | 金屬零件材質 | 不鏽鋼 |
---|---|---|---|---|---|
車輪寬度 B(mm) | 38 | 荷重區分 | 重荷重 | 車輪部軸承 | 有 |
腳輪 雙輪・重荷重・不鏽鋼製的型號CWG50-N頁面。
記載關於型號CWG50-N之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CWG50-D |
CWG65-D |
CWG65-N |
CWG75-D |
CWG75-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 75 | 320.01~485.00 | 400 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 防靜電 | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | ||
4天~ | 10 | 93 | 485.01~750.00 | 500 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 防靜電 | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | ||
4天~ | 10 | 93 | 485.01~750.00 | 500 | [尼龍] 單體鑄塑尼龍 | 無 | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | ||
4天~ | 10 | 102 | 485.01~750.00 | 600 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 防靜電 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | ||
4天~ | 10 | 102 | 485.01~750.00 | 600 | [尼龍] 單體鑄塑尼龍 | 無 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策