(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Casters/Very Heavy Load/Swivel Type
【特色】能以動力牽引的極重荷重用腳輪。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CKZJ80-N
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 本體 | 車輪 | 墊片 | 軸承 | |||
Type | D | 材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 材質 | 旋轉部 | 車輪部 |
CKZJ CKZK | 50 | SPHC | 三價鉻酸鹽 | 強化塑膠(黑) 酚醛(黑) MC尼龍(藍) 導電性MC尼龍(黑) | 聚丙烯 | 有 | 有 (雙滾珠軸承) |
65・75 | 有* (滾針軸承) | ||||||
CKZJ | 80・100 | MC尼龍(黑) |
型式 | − | 車輪材質 |
CSHN65 CKZJ65 | − − | N P |
本體 類型 | 型式 | 車輪材質 | B | H | A | C | F | G | d | t | E | r | 容許荷重 (N) | 質量 (g) | NT$基準單價 | ||||
Type | D | H | P | N | D | ||||||||||||||
活動型 | CKZJ | 50 | H(強化塑膠) P(酚醛) N(MC尼龍) D(導電性MC尼龍) | 38 | 79 | 84 | − | 64 | − | 8.5 | 3.2 | 12 | 47 | 4000 | 820 | ||||
65 | 48 | 97 | 100 | 78 | 10.5 | 4.5 | 14 | 54 | 5000 | 1540 | |||||||||
75 | 107 | 6000 | 1625 | ||||||||||||||||
*80 | 120 | 85 | 80 | 60 | 9 | 20 | 63 | 8000 | 1680 | − | − | − | |||||||
*100 | 140 | 150 | 110 | 121 | 59 | 13 | 72 | 9000 | 2160 | − | − | − | |||||||
固定型 | CKZK | 50 | 38 | 79 | 85 | 90 | 64 | − | 8.5 | 3.2 | − | − | 4000 | 550 | |||||
65 | 48 | 97 | 100 | 108 | 78 | 10.5 | 5000 | 1000 | |||||||||||
75 | 107 | 6000 | 1060 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CKZJ80-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 120 | 750.01~ | 800 | [尼龍] MC尼龍 | 無 | 80 | 60 | 100 | 85 | 80 | 48 |
Loading...
剎車 | 無 | 金屬零件材質 | 鋼 | 荷重區分 | 極重荷重 |
---|---|---|---|---|---|
車輪部軸承 | 有 |
腳輪 極重荷重型的型號CKZJ80-N頁面。
記載關於型號CKZJ80-N之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CKZJ50-N |
CKZJ50-P |
CKZJ65-D |
CKZK50-D |
CKZK50-H |
CKZK50-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 79 | 320.01~485.00 | 400 | [尼龍] MC尼龍 | 無 | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | ||
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 79 | 320.01~485.00 | 400 | [樹脂] 酚醛樹脂 | 無 | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 97 | 485.01~750.00 | 500 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 防靜電 | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | ||
4天~ | 10 | 平板式固定 | 79 | 320.01~485.00 | 400 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 防靜電 | 64 | 64 | 85 | 90 | 50 | 38 | ||
當日可能 | 10 | 平板式固定 | 79 | 320.01~485.00 | 400 | [塑膠] 強化塑膠 | 無 | 64 | 64 | 85 | 90 | 50 | 38 | ||
4天~ | 10 | 平板式固定 | 79 | 320.01~485.00 | 400 | [尼龍] MC尼龍 | 無 | 64 | 64 | 85 | 90 | 50 | 38 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策