(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Casters/Low Floor Type/Screw-in Type
【特色】安裝高度低,具有良好移動穩定度的重荷重腳輪。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CHJNM65B-40
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | D | 車輪 | 本體 | 軸承 (車輪軸承部) | ||
螺牙栓入 | 螺牙栓入附剎車 | 材質(顏色) | 材質 | 表面處理 | ||
CHJFN | CHJFNS | 50A | 特殊強化 塑膠 (黑) | SPHC | 三價鉻酸鹽 | − |
50B | ||||||
65A | 有 | |||||
65B | ||||||
75A | ||||||
75B | ||||||
CHJNM | CHJNSM | 50A | MC尼龍 (藍) | − | ||
50B | ||||||
65A | 有 | |||||
65B | ||||||
75A | ||||||
75B |
型式 | − | ℓ |
CHJNM65A | − | 40 |
本體 類型 | 型式 | ℓ (螺牙長度) | M (粗螺紋) | H | B | b | t | E | r | 容許荷重(N) | 質量 (g) | NT$基準單價 | |||
Type | D | 塑膠 | MC尼龍 | CHJFN・CHJFNS (塑膠) | CHJNM・CHJNSM (MC尼龍) | ||||||||||
活動 螺牙式 | CHJFN (塑膠) CHJNM (MC尼龍) | *50A | 40 80 | 16 | 74 | 28 | 23 | 7.9 | 25 | 51 | 1000 | 1000 | 390 | ||
*50B | 20 | 430 | |||||||||||||
65A | 16 | 93 | 38 | 30 | 5.8 | 22 | 57 | 1500 | 1500 | 620 | |||||
65B | 20 | 650 | |||||||||||||
75A | 16 | 107 | 61 | 1600 | 1600 | 760 | |||||||||
75B | 20 | 790 | |||||||||||||
活動 螺牙式 附剎車 | CHJFNS (塑膠) CHJNSM (MC尼龍) | *50A | 16 | 74 | 28 | 23 | 7.9 | 25 | 65 | 1000 | 1000 | 430 | |||
*50B | 20 | 470 | |||||||||||||
65A | 16 | 93 | 38 | 30 | 5.8 | 22 | 67 | 1500 | 1500 | 680 | |||||
65B | 20 | 710 | |||||||||||||
75A | 16 | 107 | 1600 | 1600 | 830 | ||||||||||
75B | 20 | 860 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CHJNM65B-40 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 螺牙徑 M | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 車輪部軸承 | 螺牙長度 ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 93 | 140.01~220.00 | 無 | 150 | [尼龍] MC尼龍 | M20 | 65 | 38 | 有 | 40 |
Loading...
腳輪型 | 螺牙栓入式 | 特性 | 低床 | 車輪特性 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
金屬零件材質 | 鋼 | 荷重區分 | 輕中荷重 |
螺牙栓入型腳輪 低床型的型號CHJNM65B-40頁面。
記載關於型號CHJNM65B-40之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CHJFN50B-80 |
CHJFN65A-40 |
CHJFN65A-80 |
CHJNM65B-80 |
CHJNM75A-40 |
CHJNM75A-80 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 螺牙徑 M | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 車輪部軸承 | 螺牙長度 ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 74 | 80.01~140.00 | 無 | 100 | [塑膠] 特殊強化塑膠 | M20 | 50 | 28 | 無 | 80 | ||
4天~ | 10 | 93 | 140.01~220.00 | 無 | 150 | [塑膠] 特殊強化塑膠 | M16 | 65 | 38 | 有 | 40 | ||
4天~ | 10 | 93 | 140.01~220.00 | 無 | 150 | [塑膠] 特殊強化塑膠 | M16 | 65 | 38 | 有 | 80 | ||
4天~ | 10 | 93 | 140.01~220.00 | 無 | 150 | [尼龍] MC尼龍 | M20 | 65 | 38 | 有 | 80 | ||
4天~ | 10 | 107 | 140.01~220.00 | 無 | 160 | [尼龍] MC尼龍 | M16 | 75 | 38 | 有 | 40 | ||
4天~ | 10 | 107 | 140.01~220.00 | 無 | 160 | [尼龍] MC尼龍 | M16 | 75 | 38 | 有 | 80 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策