(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳輪 低床型 (型號表)

腳輪

腳輪 低床型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 腳輪 低床型
  • 腳輪 低床型
  • 腳輪 低床型
  • 腳輪 低床型
  • 促銷至 2024/06/30截止

Casters - Low Profile - Swivel / Fixed / Stopper
【特色】安裝高度低,具有良好移動穩定度的重荷重腳輪。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CHJFS75

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■鋼
TypeD車輪本體軸承
(車輪軸承部)
活動固定附剎車材質材質表面處理
CHJFCHJKCHJS50特殊強化
塑膠
(黑)
SPHC三價
鉻酸鹽
50A
50S
65A
75A
65酚醛
(黑)
75
CHJFMCHJKMCHJSM50AMC尼龍
(藍)
65
75
CHJFDCHJKDCHJSD50A導電性MC
尼龍(黑)
65
75
■不鏽鋼
Type本體車輪墊片軸承
活動固定附剎車D材質表面處理材質(顏色)材質旋轉部車輪部
CHJFSCHJKSCHJSS50SUS304滾筒研磨特殊強化塑膠(黑)優力膠
50A
65
65A
75A酚醛(黑)
75
CHJFSMCHJKSMCHJSSM50MC尼龍
(藍)
50A
65
*無CHJSS50
*CHJFS的50A型的車輪部無軸承。

規格表

型式
CHJFS65A
■鋼型
本體
類型
型式BACFGdtEr容許荷重(N)質量
(g)
TypeD塑膠酚醛MC尼龍導電性
MC尼龍
活動CHJF
(塑膠・酚醛)
CHJFM
(MC尼龍)
CHJFD
(導電性MC尼龍)
50682864506.52.325511600340
50A16001600
50S70545436
659238907110.53.22257300030003000870
65A3000
7510661320032003200970
75A3200
固定CHJK
(塑膠・酚醛)
CHJKM
(MC尼龍)
CHJKD
(導電性MC尼龍車輪)
506828805066366.52.31600200
50A16001600
65923811170914710.53.2300030003000615
65A3000
751061237210352320032003200725
75A3200
活動
附剎車
CHJS
(塑膠・酚醛)
CHJSM
(MC尼龍)
CHJSD
(導電性MC尼龍車輪)
50A682864506.52.32565160016001600380
659238907110.53.22267300030003000960
65A3000
751063200320032001050
75A3200
*50A・50S型的車輪部無軸承。*50S型可作為P.863鋁擠型用腳輪板組HAJCHP的替換用腳輪。
■不鏽鋼型
本體
類型
型式BACFGdtEr容許荷重(N)質量(g)
TypeD塑膠酚醛MC尼龍塑膠酚醛MC尼龍
活動CHJFS
(塑膠酚醛)
CHJFSM
(MC尼龍)
50682864506.5225511200290
50A1200295
659238907110.53225723002300810810
65A2300810
751066125002500910895
75A2500910
固定CHJKS
(塑膠酚醛)
CHJKSM
(MC尼龍)
506828805066366.521200180
50A1200180
65923811170914710.532300580
65A23002300580560
75106123721035225002500620655
75A2500620
活動
附剎車
CHJSS
(塑膠酚醛)
CHJSSM
(MC尼龍)
50A682864506.52256512001200330325
659238907110.53229423002300920920
65A2300890
7510625002500990980
75A2500990
*CHJFS的50A型的車輪部無軸承。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CHJFS75
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 金屬零件材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
車輪部軸承
4天~ 10平板式活動106220.01~320.00250[樹脂] 酚醛樹脂不鏽鋼-717190907538

Loading...

  1. 1

納期

キャスタ 低床タイプ:関連画像


出荷日については、こちらをご覧ください。

基本資訊

特性 低床 荷重區分 中荷重

腳輪 低床型的型號CHJFS75頁面。
記載關於型號CHJFS75之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CHJF65
CHJF65A
CHJF75
CHJFS75A
CHJFSM50A
CHJFSM65
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 金屬零件材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
車輪部軸承
當日可能 10平板式活動92220.01~320.00300[樹脂] 酚醛樹脂-717190906538
當日可能 10平板式活動92220.01~320.00300[塑膠] 特殊強化塑膠-717190906538
當日可能 10平板式活動106220.01~320.00320[樹脂] 酚醛樹脂-717190907538
4天~ 10平板式活動106220.01~320.00250[塑膠] 特殊強化塑膠不鏽鋼-717190907538
4天~ 10平板式活動6880.01~140.00120[尼龍] MC尼龍-不鏽鋼圓孔505064645028
4天~ 10平板式活動92220.01~320.00230[尼龍] MC尼龍-不鏽鋼圓孔717190906538

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767