(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

側裝腳輪安裝架 免安裝孔型

側裝腳輪安裝架 免安裝孔型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

能固定在擠型架側面,插入腳輪與調整螺栓的角撐架。
Side Mount Brackets for Casters

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 ADC12
表面處理 烤漆(銀)

規格表

型式NEFGPQR
CPHM105E12F25.5G46.5P28Q13R58
型式N(貫穿孔)
選擇
開孔位置 指定單位0.5mm質量
(g)
NT$基準單價
TypeM(粗螺紋)EFGPQR
CPHM105681582842628297135763135
12

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CPHM10-[5,​6]-E[8-15/0.5]-F[8-28/0.5]-G[42-62/0.5]-P[8-29/0.5]-Q[7-13/0.5]-R[57-63/0.5]
CPHM12-[5,​6]-E[8-15/0.5]-F[8-28/0.5]-G[42-62/0.5]-P[8-29/0.5]-Q[7-13/0.5]-R[57-63/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙尺寸(粗螺紋) N 選擇貫穿孔徑No. [N] E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
6天~ 10105 ~ 68 ~ 158 ~ 2842 ~ 628 ~ 297 ~ 1357 ~ 63
6天~ 10125 ~ 68 ~ 158 ~ 2842 ~ 628 ~ 297 ~ 1357 ~ 63
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙尺寸(粗螺紋) N 選擇貫穿孔徑No. [N] E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

腳輪型 相關零件 種類 相關配件 金屬零件材質 ADC12
安裝孔種類 圓孔 材質 ADC12 表面處理 烤漆(銀)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767